카탈로그: DMS Diemould Service
생성됨: 25.09.2013
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
DMS Diemould Service
SA - Sprue Adjuster
DMS Diemould Service
DMS North America
Components
Powered by
CAD모델 선택
{dms_diemould_na/ca/components/sprue_adjuster.prj},{NB=SA160016},{PARTNO=SA160016},{TYPE=Without bore for fixed half installation},{TYPE1=WO},{D=16},{D1=5},{D2=4},{L=16},{L1=7},{L2=5},{L3=8},{M=8},{SW=4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
PARTNO
Part No.
ⁿ/ₐ
TYPE
Sprue Adjuster Type
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
M
[mm]
SW
[mm]
SA120014
SA120014
Without bore for fixed ha...
12
4
3
14
5
6
6
6
3
SA120314
SA120314
With ejector bore and ret...
12
4
3
14
5
6
6
6
3
SA160016
SA160016
Without bore for fixed ha...
16
5
4
16
7
5
8
8
4
SA160416
SA160416
With ejector bore and ret...
16
5
4
16
7
5
8
8
4
SA200018
SA200018
Without bore for fixed ha...
20
6
5
18
9
5
10
10
5
SA200518
SA200518
With ejector bore and ret...
20
6
5
18
9
5
10
10
5
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성