SF Type - QD Bushing
Dodge
Bushing & Hubs
QD
QD Bushings
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/bushing_and_hubs/qd/qd_bushings/pt_qdb_sf.prj},{NB=120467},{PN=120467},{BS=SF-1-11/16},{BSA=SF},{BORE=1-11/16},{BORE1=1.687500},{BK=3/8x3/16},{SK=3/8x3/16},{W=0.3750},{D1=0.18750},{BTQ=11.000},{A=0.63},{B=3.13},{CI=6.38},{CS=5.50},{D=4.63},{E=2.06},{F=1.25},{G=0.22},{WEIGHT=3.8},{BC=3.88},{NS=3},{SS=3/8x2},{NDM=0.375000},{KDM=0.307000},{ST=360},{S=0.160},{LCO=0.91},{LC=2.91},{MCO=2.38},{MC=4.36},{LRO=2.43},{LR=4.43},{MRO=3.32},{MR=5.31}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
BS
Bushing Symbol
ⁿ/ₐ
BORE
Bore
[인치]
BK
Bushing Keyway
[인치]
SK
Shaft Keyseat (Ref)
[인치]
BTQ
Bushing Torque Capacity
[Lb-in]
A
[인치]
B
B Diameter
[인치]
CI
C Hub Dia.-CI 30 Iron
[인치]
CS
C Hub Dia.-Steel
[인치]
D
D Diameter
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
WEIGHT
Average Weight
[Lbs]
BC
Bolt Circle
[인치]
NS
Number of Screw
ⁿ/ₐ
SS
Screw Size
[인치]
ST
Screw Torque
[Lb-in]
LCO
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LC
Required Wrench Clearance L-Install Conventional Mounting
[인치]
MCO
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MC
Required Wrench Clearance M-Remove Conventional Mounting
[인치]
LRO
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
LR
Required Wrench Clearance L-Install Reverse Mounting
[인치]
MRO
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting Using Open-End Wrench
[인치]
MR
Required Wrench Clearance M-Remove Reverse Mounting
[인치]
120448
120448
SF-1/2
1/2
1/8x1/16
1/8x1/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120450
120450
SF-5/8
5/8
3/16x3/32
3/16x3/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120451
120451
SF-11/16
11/16
3/16x3/32
3/16x3/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120452
120452
SF-3/4
3/4
3/16x3/32
3/16x3/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120453
120453
SF-13/16
13/16
3/16x3/32
3/16x3/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120454
120454
SF-7/8
7/8
3/16x3/32
3/16x3/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120455
120455
SF-15/16
15/16
1/4x1/8
1/4x1/8
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120456
120456
SF-1
1
1/4x1/8
1/4x1/8
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120458
120458
SF-1-1/8
1-1/8
1/4x1/8
1/4x1/8
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120459
120459
SF-1-3/16
1-3/16
1/4x1/8
1/4x1/8
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120460
120460
SF-1-1/4
1-1/4
1/4x1/8
1/4x1/8
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120461
120461
SF-1-5/16
1-5/16
5/16x5/32
5/16x5/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120462
120462
SF-1-3/8
1-3/8
5/16x5/32
5/16x5/32
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120463
120463
SF-1-7/16
1-7/16
3/8x3/16
3/8x3/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120464
120464
SF-1-1/2
1-1/2
3/8x3/16
3/8x3/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120465
120465
SF-1-9/16
1-9/16
3/8x3/16
3/8x3/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120466
120466
SF-1-5/8
1-5/8
3/8x3/16
3/8x3/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120467
120467
SF-1-11/16
1-11/16
3/8x3/16
3/8x3/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120468
120468
SF-1-3/4
1-3/4
3/8x3/16
3/8x3/16
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120469
120469
SF-1-13/16
1-13/16
1/2x1/4
1/2x1/4
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120470
120470
SF-1-7/8
1-7/8
1/2x1/4
1/2x1/4
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120471
120471
SF-1-15/16
1-15/16
1/2x1/4
1/2x1/4
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120472
120472
SF-2
2
1/2x1/4
1/2x1/4
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120473
120473
SF-2-1/16
2-1/16
1/2x1/4
1/2x1/4
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
120474
120474
SF-2-1/8
2-1/8
1/2x1/4
1/2x1/4
11.000
0.63
3.13
6.38
5.50
4.63
2.06
1.25
0.22
3.8
3.88
3
3/8x2
360
0.91
2.91
2.38
4.36
2.43
4.43
3.32
5.31
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성