피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English
Belt Guards TAII - Belt Guards TAII
Dodge
Gearing
Torque-Arm Family
Torque-Arm II (TAII)
Accessories
Belt Guards
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/gearing/shaft_mount_belt_driven/torque_arm_ii_taii/accessories/belt_guards/belt_guards_taii.prj},{NB=TA4C},{RS=TA4},{MP=C},{A=56.000},{B=25.100},{C=16.670},{EMIN=0.130},{EMAX=2.700},{F=6.270},{H=2.000},{I=18.480},{J=21.5990},{K=7.3845},{L=3.5107},{M=9.1045},{N=25.0000},{O=2.2853},{P=9.0000},{Q=1.6250},{R=8.6648},{S=5.0000},{HH=4},{HH2=0},{HH3=2},{HH4=9},{HH5=2.600}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
BOM
PN
ⁿ/ₐ
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
MP
Mounting Position
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
EMIN
Emin
[인치]
EMAX
Emax
[인치]
F
[인치]
H
[인치]
I
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
l
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
O
[인치]
P
[인치]
Q
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
TA0B
TA0B
TA0
B
43.100
19.000
12.260
0.040
1.660
5.650
2.000
20.000
10.5291
5.5095
6.1683
2.5991
18.5400
2.2853
8.0000
1.3125
5.4827
5.0598
TA0C
TA0C
TA0
C
43.100
19.000
13.320
0.040
1.660
5.650
2.000
20.000
12.4285
5.5095
4.9965
2.5991
18.5400
2.2853
8.0000
1.3125
5.4827
5.0598
TA1B
TA1B
TA1
B
43.100
19.000
12.260
0.000
1.570
5.650
2.000
20.000
11.9738
5.5095
5.4756
2.5991
18.5400
2.2853
8.0000
1.3125
5.4827
5.0598
TA1C
TA1C
TA1
C
43.100
19.000
13.320
0.000
1.620
5.650
2.000
20.000
14.0205
5.5095
4.3060
2.5991
18.5400
2.2853
8.0000
1.3125
5.4827
5.0598
TA2B
TA2B
TA2
B
45.000
19.000
11.870
0.190
1.600
5.650
2.000
20.000
17.1448
5.5095
0.8686
4.4306
19.5000
2.2853
8.1250
1.3125
5.8777
3.8098
TA2C
TA2C
TA2
C
45.000
19.000
13.110
0.190
1.560
5.650
2.000
20.000
17.1448
5.5095
0.8686
4.4306
19.5000
2.2853
8.1250
1.3125
5.8777
3.8098
TA3B
TA3B
TA3
B
50.080
22.480
14.660
0.040
2.540
6.270
2.000
15.840
15.5809
6.9745
6.0449
10.5365
22.0400
2.2853
8.0000
1.4375
5.9588
5.0598
TA3C
TA3C
TA3
C
50.080
22.480
17.420
0.090
2.660
6.270
2.000
15.840
18.2205
6.9745
5.2791
10.5365
22.0400
2.2853
8.0000
1.4375
5.9588
5.0598
TA4B
TA4B
TA4
B
56.000
25.100
14.560
0.000
2.500
6.270
2.000
18.480
18.2207
7.3845
5.1241
9.1900
25.0000
2.2853
9.0000
1.6250
8.6648
5.0000
TA4C
TA4C
TA4
C
56.000
25.100
16.670
0.130
2.700
6.270
2.000
18.480
21.5990
7.3845
3.5107
9.1045
25.0000
2.2853
9.0000
1.6250
8.6648
5.0000
TA5B
TA5B
TA5
B
60.560
28.350
14.640
0.000
2.440
6.470
2.000
24.400
20.6190
7.3845
4.7058
8.7751
27.1558
2.2853
6.9000
1.8130
10.9517
8.0527
TA5C
TA5C
TA5
C
60.560
28.350
10.260
0.080
2.640
6.470
2.000
24.400
24.9490
7.3845
2.5408
8.7751
27.1495
2.2853
6.9000
1.8130
10.9517
8.0527
TA6B
TA6B
TA6
B
66.060
31.770
22.050
0.000
3.560
9.270
2.000
35.000
22.4786
6.3900
8.9627
5.8576
30.0624
2.2853
9.5000
1.7813
8.2310
5.5747
TA6C
TA6C
TA6
C
66.060
34.100
22.870
0.000
3.600
9.270
2.000
35.000
27.1558
9.8900
6.6225
5.8576
30.6240
2.2853
9.5000
1.7813
8.2310
5.5747
TA7B
TA7B
TA7
B
73.200
32.410
13.470
0.000
4.430
8.400
2.000
28.000
25.4786
10.0000
7.2167
12.7760
33.6200
2.2853
7.7000
2.0313
10.0028
8.5627
TA7C
TA7C
TA7
C
73.200
36.300
12.530
0.000
3.170
8.400
2.000
28.000
32.8880
10.0000
3.5120
12.7760
33.6200
2.2853
7.7000
2.0313
10.0028
8.5627
TA8B
TA8B
TA8
B
73.200
32.560
14.790
0.000
4.120
8.400
2.000
28.000
25.4786
10.0000
7.2167
12.7760
33.6200
2.2853
7.7000
2.0313
10.0028
8.5627
TA8C
TA8C
TA8
C
73.200
36.290
14.320
0.000
2.860
8.400
2.000
28.000
32.8880
10.0000
3.5120
12.7760
33.6200
2.2853
7.7000
2.0313
10.0028
8.5627
TA9B
TA9B
TA9
B
73.200
34.480
15.080
0.000
3.500
8.400
2.000
28.000
29.3580
11.0000
5.2770
12.7760
32.3987
2.2853
7.7000
2.0313
10.0028
8.5627
TA10B
TA10B
TA10
B
91.060
34.570
17.130
0.000
3.560
9.640
2.000
40.000
32.0586
12.2093
1.0957
11.5153
42.1875
2.2853
15.0000
2.3750
14.7500
8.0747
TA12B
TA12B
TA12
B
91.060
34.570
17.130
0.000
3.560
9.640
2.000
45.000
32.7819
13.3145
0.8526
12.8583
42.1875
2.2853
15.0000
2.3750
14.7500
8.0747
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
Motor Mount - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
03.03.2022
Straight Bore Reducer 5215H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed...
Dodge
29.07.2021
Taper Bushed Reducer 7315H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
10.01.2023
Belt Guard B/C - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
17.02.2023
Standard Shaft Bushing Kit - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
17.02.2023
Straight Bore Reducer 3203H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed...
Dodge
29.07.2021
Taper Bushed Reducer 3203H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
29.07.2022
Maximum Bore Straight Bore Reducer 3203H - Torque-Arm II Shaft Mount Speed ...
Dodge
29.07.2022
Adapter & Hardware Kit - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
03.11.2022
Belt Guard B - Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Baldor Reliance
09.11.2021
Belt Guards SCXT - Belt Guards SCXT
Dodge
30.08.2023
자세히 보기
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성