Straight Bore Reducer 6307H Metric - Metric Torque-Arm II Shaft Mount Speed Reducer
Dodge
Gearing
Torque-Arm Family
Torque-Arm II (TAII)
Gearboxes
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/gearing/shaft_mount_belt_driven/torque_arm_ii_taii/gearboxes/ta2m_r6307s_asmtab.prj},{NB=T2S62RAM1M7491182T538_M},{AA=1},{AB=1.0104},{AC=0.499},{AD=0.38},{AE=6.3500},{AF=2.5},{AG=2.1875},{AI=2.8388},{AJ=3.4},{AK=0.310000},{AL=0.310000},{AM=0.750},{AN=0.50},{AO=1.1250},{AP=0.120},{AS=2.562},{AT=3.25},{AU=3.25},{AX=0.26},{AY=1.2124},{RA=45},{RB=45},{RE=2.65},{RF=3.8049},{RG=2.1875},{BA=1.0200},{BB=1.0465},{BBC=6.0076},{BBD=4.0876},{BBF=3.3079},{BBG=9.1700},{BBH=0.2456},{KDM=0.4084},{KDN=0.50},{BBI=2.2981},{DEEP=1.12},{KDN1=0.75},{KDM1=0.6420},{BBJ=0.1800},{BBK=10.7248},{BBL=6.187},{DEEP1=1.25},{BBM=5.000},{BBN=8.1431},{BBO=6.67},{BBP=2.17},{BBT=0.0249},{BBU=8.1},{BBV=2.43},{BBX=1.39},{BBY=1.78},{BBZ=0.0449},{BBW=0.375},{LUB1=0.6},{LUB2=0.2382},{BCF=4.00},{BCC=5.455000},{BCD=0.787500},{SS=0.3800},{LRMIN=749.0},{LRMAX=902.0},{RODNY=11.440},{RODNX=11.490},{RODLY=16.440},{RODRY=16.440},{RODMY=11.4400},{DODA=0.0058},{RODLX=7.200},{MD=T2S62},{CO=},{RMO=R},{PO=A},{MO=M1},{RODO=M},{LR=749},{BDIM=1},{DSD=},{DSM=},{SD=},{MF=182T},{CD=538}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
CMIN
Center Distance Min.
[mm]
CMAX
Center Distance Max.
[mm]
RS
Reducer Size
ⁿ/ₐ
AGC
AGMA Code
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A1
[mm]
B1
[mm]
C1
[mm]
D
[mm]
E1
[mm]
F
Dia (F)
[mm]
KEY
Key
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M1
[mm]
N
[mm]
P1
[mm]
Q
[mm]
R
R Bolt
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
Z
[mm]
HH
[mm]
PP
[mm]
UU
[mm]
VV
[mm]
T2S61RAM1M7491182T538_M
538
635
TA6307H05MS
307S05
143.6
239
100
165
48
146
48h8
14x9x150
161
41
138
70
207
418
145
155
M16
120.7
749.000
522
261
233
641
237.2
45
194
137
51
221
T2S62RAM1M7491182T538_M
538
635
TA6307H09MS
307D09
151.8
239
100
165
48
146
48h8
14x9x150
161
41
138
70
207
418
145
155
M16
120.7
749.000
522
261
233
641
237.2
45
194
137
51
221
T2S63RAM1M7491182T538_M
538
635
TA6307H15MS
307D15
151.4
239
100
165
48
146
48h8
14x9x150
161
41
138
70
207
418
145
155
M16
120.7
749.000
522
261
233
641
237.2
45
194
137
51
221
T2S64RAM1M7491182T538_M
538
635
TA6307H25MS
307D25
150.5
239
100
165
48
146
48h8
14x9x150
161
41
138
70
207
418
145
155
M16
120.7
749.000
522
261
233
641
237.2
45
194
137
51
221
T2S68RAM1M7491182T538_M
538
635
TA6307H40MS
307D40
150.0
239
100
165
48
146
48h8
14x9x150
161
41
138
70
207
418
145
155
M16
120.7
749.000
522
261
233
641
237.2
45
194
137
51
221
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성