Grip Tight Two-Bolt Pillow Block Metric Bore - GT Normal Duty Pillow Blocks
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/p2b_gt_asmtab.prj},{NB=129209},{SERIES=207},{SS=35},{PN=129209},{DESCRIPTION=P2B-GT-35M},{LUBE=},{BOD=72.0},{WEIGHT=2.2},{A=41.3},{B=165.1},{C=44.1},{DMIN=119.1},{DMAX=138.1},{F=M12},{G=23.8},{H=17.9},{J=95.3},{L=58.3},{M=47.6},{R=14.3},{S=27.0},{U=73.8},{V=147.6},{W=14.3},{X=4.8},{Z=26.6},{INFO=Infotext},{PPATH=p2b_gt_templ.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
DMIN
[mm]
DMAX
[mm]
F
Bolt Diameter
ⁿ/ₐ
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
U
[mm]
V
[mm]
W
[mm]
X
[mm]
Z
[mm]
129203
203
17
129203
P2B-GT-17M
34.1
127.0
30.6
82.6
103.2
M10
21.4
9.9
54.8
35.7
27.0
10.3
23.8
57.2
114.3
9.5
3.2
23.4
129204
203
17
129204
P2B-GTU-17M
34.1
127.0
30.6
82.6
103.2
M10
21.4
13.5
57.9
35.7
30.2
10.3
23.8
57.2
114.3
9.5
3.2
23.4
129205
204
20
129205
P2B-GT-20M
37.3
133.4
33.7
85.7
106.4
M10
21.4
13.1
64.7
38.1
33.3
12.3
25.0
57.2
114.3
12.7
3.2
25.0
129206
205
25
129206
P2B-GT-25M
36.9
139.7
35.7
93.7
114.3
M10
21.4
14.7
70.6
45.6
36.5
12.7
24.2
63.5
127.0
12.7
4.8
24.2
129207
206
30
129207
P2B-GT-30M
40.9
158.8
44.1
108.0
127.0
M12
23.8
15.9
82.6
50.8
41.3
13.5
27.4
73.0
146.1
14.3
4.8
26.2
129208
206
30
129208
P2B-GTU-30M
40.9
158.8
44.1
108.0
127.0
M12
23.8
17.9
84.1
50.8
42.9
13.5
27.4
73.0
146.1
14.3
4.8
26.2
129209
207
35
129209
P2B-GT-35M
41.3
165.1
44.1
119.1
138.1
M12
23.8
17.9
95.3
58.3
47.6
14.3
27.0
73.8
147.6
14.3
4.8
26.6
129149
208
40
129149
P2B-GT-40M
46.8
184.2
49.2
131.8
149.2
M12
23.0
23.8
106.4
63.5
54.0
16.7
30.2
82.9
165.9
17.5
4.8
29.0
129211
209
45
129211
P2B-GT-45M
46.8
188.9
50.8
139.7
157.2
M12
23.0
19.1
108.7
67.9
54.0
16.7
30.2
85.7
171.5
17.5
4.8
29.4
129212
210
50
129212
P2B-GT-50M
47.2
206.4
57.2
152.4
169.9
M16
25.8
19.1
115.1
74.6
57.2
16.7
30.6
93.7
187.3
20.6
4.8
29.4
129213
211
55
129213
P2B-GT-55M
48.8
225.4
58.7
161.9
188.9
M16
31.0
22.2
125.4
82.6
63.5
17.9
31.0
100.0
200.0
20.6
4.8
30.2
129214
212
60
129214
P2B-GT-60M
53.6
241.3
60.3
174.6
201.6
M16
31.0
22.2
136.5
88.9
69.9
19.4
34.1
108.0
215.9
22.2
4.8
33.3
129215
214
70
129215
P2B-GT-70M
60.7
273.1
68.3
190.5
215.9
M18
33.3
23.8
154.4
96.8
76.2
22.2
38.5
123.8
247.7
23.8
4.8
37.3
129216
215
75
129216
P2B-GT-75M
65.1
298.5
73.0
215.9
241.3
M22
36.5
25.4
170.7
108.0
88.9
22.6
42.5
139.7
279.4
27.0
4.8
41.3
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성