Grip Tight Medium Duty Wide Slot Take Up Metric Bore - GT Wide Slot Take-Up Bearings -(Medium Duty)
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Adapter Mount (Grip Tight)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/adapter_mount_grip_tight/wstu_gtm_asmtab_m.prj},{NB=136307},{SERIES=210},{SS=45},{PN=136307},{DESCRIPTION=WSTU-GTM-45M},{LUBE=},{WEIGHT=7.60},{BOD=90.0},{HOUSING=WSTU},{BT=GTM},{SN=10},{SSM=M},{A=47.2},{B=147.6},{C=17.5},{D=85.7},{E=90.5},{F=25.4},{G=15.9},{H=19.1},{J=82.6},{K=49.2},{L=74.6},{M=101.6},{N=120.7},{R=16.7},{S=30.6},{T=49.2},{Z=29.4},{INFO=Infotext},{J1=115.1},{M1=57.2},{LUBE1= '', 'With Lube', '-NL', 'No Lube (sealed for life)'},{PPATH=wstu_gtm_temp_m.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
Screw Diameter
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
L
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
R
[mm]
S
[mm]
T
[mm]
Z
[mm]
136303
206
25
136303
WSTU-GTM-25M
40.9
111.1
13.5
57.2
69.9
19.1
9.5
15.9
55.6
36.5
50.8
88.8
104.8
13.5
27.4
41.3
26.2
136304
207
30
136304
WSTU-GTM-30M
41.3
123.8
13.5
63.5
77.8
19.1
12.7
15.9
63.5
36.5
58.3
88.8
104.8
14.3
27.0
41.3
26.6
136305
208
35
136305
WSTU-GTM-35M
46.8
144.5
17.5
82.6
88.9
25.4
15.9
19.1
82.6
49.2
63.5
101.6
114.3
16.7
30.2
49.2
29.0
136306
209
40
136306
WSTU-GTM-40M
46.8
142.9
17.5
82.6
87.3
25.4
15.9
19.1
82.6
49.2
67.9
101.6
120.7
16.7
30.2
49.2
29.4
136307
210
45
136307
WSTU-GTM-45M
47.2
147.6
17.5
85.7
90.5
25.4
15.9
19.1
82.6
49.2
74.6
101.6
120.7
16.7
30.6
49.2
29.4
136308
211
50
136308
WSTU-GTM-50M
48.8
169.9
27.0
95.3
106.4
31.8
19.1
25.4
101.6
63.5
82.6
130.2
149.2
17.9
31.0
63.5
30.2
136309
212
55
136309
WSTU-GTM-55M
53.6
190.5
27.0
101.6
119.1
31.8
19.1
31.8
101.6
63.5
88.9
130.2
149.2
19.4
34.1
63.5
33.3
136310
214
65
136310
WSTU-GTM-65M
60.7
217.5
27.0
120.7
136.5
38.1
20.6
31.8
111.1
69.9
96.8
150.8
166.7
22.2
38.5
69.9
37.3
136311
215
70
136311
WSTU-GTM-70M
65.1
231.8
27.0
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.1
69.9
108.0
150.8
169.9
22.6
42.5
69.9
41.3
136312
216
75
136312
WSTU-GTM-75M
70.2
231.8
27.0
120.7
139.7
38.1
20.6
31.8
111.1
69.9
114.3
165.1
184.2
23.0
47.2
69.9
45.6
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성