D-Lok Medium Duty Wide Slot Take Up Inch Bore - DLM Medium Duty Wide Slot Take-Up Bearings
Dodge
Mounted Bearings
Ball Bearings
Standard
Clamp Collar (D-Lok)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/ball_bearings/standard/clamp_collar_d_lock/wstu_dlm_hi_asmtab.prj},{NB=057266},{SERIES=211},{SS=1-15/16},{SS1=1.937500},{PN=057266},{DESCRIPTION=WSTU-DLM-115},{W=11.2},{FS=WS502},{BOD=3.937000},{BW=0.944900},{A=2.25},{A1=2.250000},{B=6.69},{B1=6.690000},{C=1.063},{C1=1.063000},{D=3.75},{D1=3.750000},{E=4.19},{E1=4.190000},{F=1-1/4},{F1=1.250000},{G=0.75},{G1=0.750000},{H=1.00},{H1=1.000000},{J=4.00},{J1=4.000000},{K=2.50},{K1=2.500000},{L=3.69},{L1=3.690000},{M=5.110/5.140},{M1=5.140000},{N=5.88},{N1=5.880000},{R=0.88},{R1=0.880000},{S=1.37},{S1=1.370000},{T=2.50},{T1=2.500000},{CAPS=5630},{CAPD=9975},{PPATH=wstu_dlm_hi_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[인치]
PN
Part No.
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
W
Weight
[lbs]
FS
Take-Up Frame Size
ⁿ/ₐ
A
[인치]
B
[인치]
C
[인치]
D
[인치]
E
[인치]
F
[인치]
G
[인치]
H
[인치]
J
[인치]
K
[인치]
L
[인치]
M
[인치]
N
[인치]
R
[인치]
S
[인치]
T
[인치]
049696
206
1
049696
WSTU-DLM-100
4.1
WS308
1.56
4.38
0.531
2.25
2.75
3/4
0.38
0.63
2.19
1.44
2.22
3.480/3.510
4.13
0.58
0.98
1.63
068232
207
1-3/16
068232
WSTU-DLM-103
5.1
WS308
1.75
4.87
0.531
2.50
3.06
3/4
0.50
0.63
2.50
1.44
2.69
3.480/3.510
4.13
0.67
1.08
1.63
062702
208
1-7/16
062702
WSTU-DLM-107
7.3
WS400
2.01
5.69
0.688
3.25
3.50
1
0.63
0.75
3.25
1.94
2.74
3.985/4.015
4.50
0.75
1.26
1.94
054411
210
1-11/16
054411
WSTU-DLM-111
7.7
WS400
2.01
5.82
0.688
3.38
3.56
1
0.63
0.75
3.25
1.94
3.24
3.985/4.015
4.75
0.75
1.26
1.94
057266
211
1-15/16
057266
WSTU-DLM-115
11.2
WS502
2.25
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
3.69
5.110/5.140
5.88
0.88
1.37
2.50
058347
211
2
058347
WSTU-DLM-200
11.3
WS502
2.25
6.69
1.063
3.75
4.19
1-1/4
0.75
1.00
4.00
2.50
3.69
5.110/5.140
5.88
0.88
1.37
2.50
065569
212
2-3/16
065569
WSTU-DLM-203
12.6
WS502
2.38
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
4.11
5.110/5.140
5.88
0.90
1.48
2.50
062881
212
2-1/4
062881
WSTU-DLM-204
12.4
WS502
2.38
7.50
1.063
4.00
4.69
1-1/4
0.75
1.25
4.00
2.50
4.11
5.110/5.140
5.88
0.90
1.48
2.50
062285
214
2-7/16
062285
WSTU-DLM-207
19.4
WS515
2.60
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
4.38
5.923/5.953
6.56
1.06
1.54
2.75
064300
214
2-1/2
064300
WSTU-DLM-208
19.2
WS515
2.60
8.56
1.063
4.75
5.38
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
4.38
5.923/5.953
6.56
1.06
1.54
2.75
059758
216
2-15/16
059758
WSTU-DLM-215
22.9
WS608
2.62
9.13
1.063
4.75
5.50
1-1/2
0.81
1.25
4.38
2.75
4.99
6.485/6.515
7.25
0.88
1.74
2.75
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성