You can submit your suggestions via feedback or contact the online customer service, we will improve them as soon as possible:
Support
OK
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
English (United States)
Sleeve Bearings - SOLIDLUBE 20mm thru 75mm LT1000 Inserts - SOLIDLUBE
Dodge
Mounted Bearings
Journal Bearings
Plain
Solidlube (LT7, LT10)
Powered by
CAD모델 선택
{dodge/mounted_bearings/journal_bearings/plain/solidlube_lt7_lt10/ins_lt10_metric.prj},{NB=034463},{SERIES=209},{SS=40},{PN=034463},{DESCRIPTION=INS-LT10-40M},{WEIGHT=0.73},{A=39.7},{C=20.6},{L=65.1},{S=84.874/84.823},{S1=84.85000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SS
Shaft Size
[mm]
PN
Part Number
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
A
[mm]
C
[mm]
L
[mm]
S
[mm]
034455
204
20
034455
INS-LT10-20M
0.14
25.4
15.9
34.9
46.850/46.800
034457
205
25
034457
INS-LT10-25M
0.14
27.0
15.9
39.7
51.854/51.803
034459
206
30
034459
INS-LT10-30M
0.32
30.2
17.5
46.0
61.849/61.798
034461
207
35
034461
INS-LT10-35M
0.45
33.3
20.6
54.0
71.875/71.806
034463
209
40
034463
INS-LT10-40M
0.73
39.7
20.6
65.1
84.874/84.823
034465
209
45
034465
INS-LT10-45M
0.64
39.7
20.6
65.1
84.874/84.823
034467
210
50
034467
INS-LT10-50M
0.73
41.3
22.2
71.4
89.853/89.802
034469
212
60
034469
INS-LT10-60M
1.45
46.0
27.0
88.9
109.880/109.830
034471
215
70
034471
INS-LT10-70M
2.5
69.1
30.2
100.0
129.883/129.832
034473
215
75
034473
INS-LT10-75M
2.5
69.1
30.2
100.0
129.883/129.832
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성