Zentrierkupplung ZK
domino modul
Zubehoer
Powered by
CAD모델 선택
{domino_modul/zubehoer/zk.prj},{NB=ZK4},{BEZ=ZK 4},{BN=3002349},{BNOLD=4_810_4176_0},{D1=7.000},{D2=3.400},{G=0},{D3=6.400},{A=0.000},{B1=0.000},{B2=4.200},{L=7.500},{W=90.000},{BEZDUMMY=ZK4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
BEZ
Bezeichnung
ⁿ/ₐ
BN
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
BNOLD
Bestell-Nummer alt
ⁿ/ₐ
D1
Dia
[mm]
D2
Bohrungs Dia
[mm]
G
Gewinde Typ
ⁿ/ₐ
D3
Fasen Dia
[mm]
A
Absatzhöhe
[mm]
B1
Kerbenposition von Schulter
[mm]
B2
Kerbenposition von oben
[mm]
L
Länge
[mm]
W
Kerbenwinkel
[mm]
ZK4
ZK 4
3002349
4_810_4176_0
7.000
3.400
0
6.400
0.000
0.000
4.200
7.500
90.000
ZK56
ZK 5/6
3002478
4_810_4416_0
10.000
4.500
0
8.700
1.500
3.200
0.000
8.500
90.000
ZK4G
ZK 4 G
3002484
4_810_4441_0
10.000
3.300
M4
0.000
1.500
3.200
0.000
8.500
0.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성