FFM - Double flanged fitting with puddle flanges
Düker
Flow Control
10. Pressure Pipe Fittings
Powered by
CAD모델 선택
{dueker/flow_control/10_presure_pipe_fittings/ffm.prj},{NB=RFFFM-100230FL16EET+0160(400)},{DN=100},{CODE=10},{L=230},{DRU=PN 16},{BE=EET},{AS=glatt / ohne Schweißraupe},{D1=118},{D=220},{B=16},{L1=160},{DX2=220},{DX3=235},{DX4=235},{C1=19.0},{C2=19.0},{C3=19.0},{C4=19.0},{K1=180},{K2=180},{K3=190},{K4=190},{N1=8},{N2=8},{N3=8},{N4=8},{LX1=19},{LX2=19},{LX3=23},{LX4=23},{NX1=140},{NX2=140},{NX3=142},{NX4=142},{H=45.0},{DY1=156},{DY2=156},{DY3=156},{DY4=156},{F=3},{DIM=20},{LX=160.0},{LM=215},{A=145},{NORM=Werknorm},{LOG=400},{LXX=230.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
ARCO
Article Code
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
[mm]
D
[mm]
B
b
[mm]
G
Weight
[kg]
NORM
Norm
ⁿ/ₐ
FFM DN 40 PN 40 180 mm wi...
RFFFM-040180FL40EET+0110
40
150
16
5.83
Factory standard
FFM DN 50 PN 40 180 mm wi...
RFFFM-050180FL40EET+0110
50
165
16
7.31
Factory standard
FFM DN 65 PN 16 280 mm wi...
RFFFM-060280FL16EET+0210
65
185
16
9.82
Factory standard
FFM DN 80 PN 40 210 mm wi...
RFFFM-080210FL40EET+0140
80
200
16
10.31
Factory standard
FFM DN 100 PN 16 230 mm w...
RFFFM-100230FL16EET+0160
100
220
16
12.54
Factory standard
FFM DN 125 PN 16 230 mm w...
RFFFM-120230FL16EET+0150
125
250
16
15.29
Factory standard
FFM DN 150 PN 16 240 mm w...
RFFFM-150240FL16EET+0160
150
285
16
19.21
Factory standard
FFM DN 200 PN 16 260 mm w...
RFFFM-200260FL16EET+0170
200
340
17
26.61
Factory standard
FFM DN 250 PN 16 280 mm w...
RFFFM-250280FL16EET+0190
250
400
19
37.61
Factory standard
FFM DN 300 PN 16 300 mm w...
RFFFM-300300FL16EET+0200
300
455
20
49.72
Factory standard
FFM DN 350 PN 16 310 mm w...
RFFFM-350310FL16EET+0210
350
505
20
63.91
Factory standard
FFM DN 400 PN 16 290 mm w...
RFFFM-400290FL16EET+0180
400
565
20
75.55
Factory standard
FFM DN 450 PN 16 310 mm w...
RFFFM-450310FL16EET+0190
450
615
21
97.23
Factory standard
FFM DN 500 PN 16 310 mm w...
RFFFM-500310FL16EET+0190
500
670
22
117.63
Factory standard
FFM DN 600 PN 16 350 mm w...
RFFFM-600350FL16EET+0210
600
780
25
177.61
Factory standard
FFM DN 700 PN 16 400 mm w...
RFFFM-700400FL16EET+0250
700
895
27
204.41
Factory standard
FFM DN 800 PN 16 420 mm w...
RFFFM-800420FL16EET+0260
800
1015
30
270.44
Factory standard
FFM DN 900 PN 16 430 mm w...
RFFFM-900430FL16EET+0250
900
1115
32
317.60
Factory standard
FFM DN 1000 PN 16 440 mm ...
RFFFM-910440FL16EET+0250
1000
1230
35
416.13
Factory standard
FFM DN 1200 PN 16 460 mm ...
RFFFM-930460FL16EET+0240
1200
1455
40
575.67
Factory standard
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성