카탈로그: Duometric
생성됨: 17.01.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duometric
LT - Light grids Typ LT
Duometric
Elevator
Powered by
CAD모델 선택
{duometric/elevator/lt_asmtab.prj},{NB=LT40/46-2000A - 12x24/E_ AC: 0001000(1-IP20 / IP65010100)},{T=LT},{TXRX=E},{SA=40},{SAB=46},{L=2000},{MEC=A - 12x24},{MH=1794},{A=66},{B=100},{Z=4},{Y=186},{X=20},{A1=0},{D=1},{A5=0},{A6=1.0},{A7=0},{A8=0},{ANIM=1},{SUPPLY=24 Vdc},{DO=1},{DIO=1},{NK=ROHS / REACH / CE / sCSAus},{IP=IP20 / IP65},{PPATH=lt/lt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
T
Type
ⁿ/ₐ
SA
Number of beams
ⁿ/ₐ
SAB
Beam spacing
[mm]
L
Profile length
[mm]
MEC
Profile
[mm]
MH
Monitoring height
[mm]
A
Edge distance of the attachment
[mm]
B
Distance between the attachments
[mm]
Z
Number of attachements
[Stk]
Y
Edge distance of the first beam
[mm]
X
Edge distance of the last beam
[mm]
SUPPLY
Supply voltage
ⁿ/ₐ
DO
Output
ⁿ/ₐ
DIO
Combined I/O
ⁿ/ₐ
NK
Compliance
ⁿ/ₐ
IP
Protection class
ⁿ/ₐ
LT40/46-2000A - 12x24/E_ ...
LT
40
46
2000
A - 12x24
1794
66
100
4
186
20
24 VDC
1
1
ROHS / REACH / CE / sCSAu...
IP20 / IP65
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성