카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Spheric swivel Type SSF - ISO 8133/DIN 24555
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 000 HC2 Hydraulic cylinders ISO 6020-2
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71000/accessori/din_24555_asmtab.prj},{NB=SSF-28(0)},{TIP=SSF-28},{ANG=0},{MM=28},{MML=45},{AX=29},{CH=85},{CN=30 (-0/-0.010)},{CNX=22},{EF=40.0},{EN=22 (-0/-0.12)},{ENX=22},{EU=19},{KK=M20x1.5},{NDMKK=20.000},{PKK=1.50},{LF=35},{N=36},{K=M10x20},{CVDS=49},{CMAX=50.0},{DX=80},{AK=120.5},{S=9},{SWSC=4.0},{RSC=4.250},{HSC=5.000},{R1SC=0.500},{H1SC=2.500},{PPATH=din_24555_asmtpl.prj},{PESO=1.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
TIP
Type
ⁿ/ₐ
MM
Ø Stelo - filetto standrad
[mm]
MML
Ø Stelo - filetto leggero
[mm]
AX
min
[mm]
CH
js13
[mm]
CN
Ø
[mm]
EF
max
[mm]
EN
[mm]
EU
h13
[mm]
KK
ⁿ/ₐ
LF
min
[mm]
N
max
[mm]
K
Bolt UNI 5931
ⁿ/ₐ
CVDS
Torque
[Nm]
CMAX
Max load
[kN]
PESO
Mass
[kg]
SSF-12
SSF-12
12
18
15
42
12 (-0/-0.008)
20.0
10 (-0/-0.12)
8
M10x1.25
16
17
M6x14
10
8.0
0.2
SSF-14
SSF-14
14
22
17
48
16 (-0/-0.008)
22.5
14 (-0/-0.12)
11
M12x1.25
20
21
M6x14
10
12.5
0.3
SSF-18
SSF-18
18
28
19
58
20 (-0/-0.010)
27.5
16 (-0/-0.12)
13
M14x1.5
25
25
M8x18
25
20.0
0.4
SSF-22
SSF-22
22
36
23
68
25 (-0/-0.010)
32.5
20 (-0/-0.12)
17
M16x1.5
30
30
M8x18
25
32.0
0.7
SSF-28
SSF-28
28
45
29
85
30 (-0/-0.010)
40.0
22 (-0/-0.12)
19
M20x1.5
35
36
M10x20
49
50.0
1.2
SSF-36
SSF-36
36
56
37
105
40 (-0/-0.012)
50.0
28 (-0/-0.12)
23
M27x2
45
45
M10x25
49
80.0
2.2
SSF-45
SSF-45
45
70
46
130
50 (-0/-0.012)
62.5
35 (-0/-0.15)
30
M33x2
58
55
M12x30
86
125.0
4.2
SSF-56
SSF-56
56
90
57
150
60 (-0/-0.015)
80.0
44 (-0/-0.15)
38
M42x2
68
68
M16x40
210
200.0
8.3
SSF-70
SSF-70
70
110
64
185
80 (-0/-0.015)
102.5
55 (-0/-0.15)
47
M48x2
92
78
M20x50
410
320.0
19.0
SSF-90
SSF-90
90
140
86
240
100 (-0/-0.020)
120.0
70 (-0/-0.20)
57
M64x3
116
100
M24x60
710
500.0
28.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성