카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Spheric swivel Type LSF - ISO 6982/DIN 24338
Duplomatic
Group 7: ACTUATORS
71 000 HC2 Hydraulic cylinders ISO 6020-2
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/07_actuators/71000/accessori/iso6982_asmtab.prj},{NB=LSF-28(0)},{TIP=LSF-28},{ANG=0},{MM=28},{MML=45},{AX=29},{B=30},{C=58},{CB=22},{CH=65},{CN=25},{EN=25},{H=96},{KK=M20x1.5},{LF=27},{K=M8x20},{NDM1=20},{KDM1=18.376},{P=1.500},{A=27},{R2=29.0},{D5=54},{RSC=4.25},{HSC=5},{R1SC=0.5},{H1SC=2.5},{SWSC=4.0},{DIST=38},{VER=1},{CDV=25},{CMAX=48.0},{PESO=0.62},{PPATH=iso6982_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
BOM
TIP
Type
[mm]
MM
Ø Stelo - filetto standrad
[mm]
AX
min
[mm]
B
[mm]
C
max
[mm]
CB
[mm]
CH
[mm]
CN
Ø H7
[mm]
EN
h12
[mm]
H
[mm]
KK
(Metrico)
ⁿ/ₐ
LF
[mm]
K
Bolt UNI 5931
[mm]
CDV
Torque
[Nm]
CMAX
Max load
[kN]
PESO
Mass
[kg]
LSF-14
LSF-14
14
17
16
32
11
38
12
12
54
M12x1.25
14
M5x16
6
10.8
0.10
LSF-18
LSF-18
18
19
21
40
13
44
16
16
64
M14x1.5
20
M6x14
10
17.6
0.21
LSF-22
LSF-22
22
23
25
47
17
52
20
20
75
M16x1.5
22
M8x20
25
30.0
0.35
LSF-28
LSF-28
28
29
30
58
22
65
25
25
96
M20x1.5
27
M8x20
25
48.0
0.62
LSF-36
LSF-36
36
37
38
71
28
80
32
32
119
M27x2
32
M10x25
49
67.0
1.17
LSF-45
LSF-45
45
46
47
90
33
97
40
40
146
M33x2
41
M10x30
49
100.0
2.15
LSF-56
LSF-56
56
57
58
109
41
120
50
50
180
M42x2
50
M12x35
86
156.0
3.75
LSF-70
LSF-70
70
64
70
132
53
140
63
63
212
M48x2
62
M16x40
210
255.0
7.00
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성