카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DSE5G - Direct operated directional control valve with proportional control and integrated electronics - ISO 4401-05 (CETOP 05)
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
83 270 DSE5G Direct operated directional control valve with proportional control and integrated electronics - ISO 4401-05 (CETOP 05)
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/83270/83270_asmtab.prj},{NB=DSE5G-C30/31N-E0K11A},{IDNR=},{TIPO=DS},{E=E},{DN=5 = ISO 4401-05 (CETOP 05)},{G=G},{ST=C},{SF=30},{SP=},{SER=31},{GU=N},{RS=E0},{K=K11},{CN=A},{PPATH=83270_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
E
Electric proportional control
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
ⁿ/ₐ
G
Digital integrated electronics for open loop
ⁿ/ₐ
SER
Series No.
ⁿ/ₐ
K
Main connector 6 pin + PE
ⁿ/ₐ
DSE5G-C30/31N-E0K11A
DS
E
5 = ISO 4401-05 (CETOP 05...
G
31
K11
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성