카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
DXE3JH - Servo-Proportional Valves with Fieldbus Electronics
Duplomatic
Group 8: PROPORTIONAL VALVES
85 120 DXE3J* - Servo-Proportional Valves with Integrated Electronics – ISO 4401-03
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/08_proportional_valves/85120/85120_jh_asmtab.prj},{NB=DXE3JH-LZ01F1/31N-E0K16D1/EC00},{TIPO=DX},{E=E},{DN=3 = ISO 4401-03 (CETOP 03)},{JH=JH},{K3=},{ST=LZ = zero overlap for low leakage},{SF=01},{FS=F1},{SER=31},{GU=N},{RS=E0},{K16=K16},{CODE=0128230},{COD3=0128126},{COD4=0128121},{COD5=1903500},{COD6=0128247},{D1=3.000},{L1=40.000},{D2=4.000},{L2=6.000},{D3=5.000},{L3=12.000},{L4=130.000},{X1=D1},{X7=0},{X4=0},{X2X3=EC},{PPATH=85120_jh_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
LINA
BOM
TIPO
Type
ⁿ/ₐ
E
Electric proportional control
ⁿ/ₐ
DN
Nominal size
ⁿ/ₐ
JH
Electronics with fieldbus communication
ⁿ/ₐ
ST
Spool type
ⁿ/ₐ
SER
Series No.
ⁿ/ₐ
K16
Main connector 11 pin + PE
ⁿ/ₐ
DXE3JH-LZ01F1/31N-E0K16D1...
DX
E
3 = ISO 4401-03 (CETOP 03...
JH
LZ = zero overlap for low...
31
K16
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성