카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Rear Flange MF2 - Rear Flange MF2
Duplomatic
Duplomatic Mechatronics
Electric actuators
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/duplomatic_mechatronics/1000_electric_actuators/accessories/mounting_type_ecx3_b_rearflange_mf2.prj},{NB=RFP-050},{TYPE=RFP-050},{SIZE=50},{S=40},{A=46.5},{AP=9},{R=8.5},{AS=12},{AR=65},{AQ=45},{AT=90},{AV=110},{C=13.5},{D=8.5},{AX=46.5},{APX=9.0},{CX=13.5},{DX=8.5},{SIZEX=50},{L=6.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
S
H11
[mm]
A
±0.2
[mm]
AP
H13
[mm]
R
[mm]
AS
±0.2
[mm]
AR
[mm]
AQ
JS14
[mm]
AT
JS14
[mm]
AV
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
RFP-032
RFP-032
32
30
32.5
7
6.5
10
45
32
64
80
10.5
6.5
RFP-040
RFP-040
40
35
38
9
6.5
10
52
36
72
90
10.5
6.5
RFP-050
RFP-050
50
40
46.5
9
8.5
12
65
45
90
110
13.5
8.5
RFP-063
RFP-063
63
45
56.5
9
8.5
12
75
50
100
120
13.5
8.5
RFP-080
RFP-080
80
60
72
12
12.5
18
95
63
126
150
19
13
RFP-100
RFP-100
100
90
89
14.5
14.5
20
115
75
150
170
22
15
RFP-125
RFP-125
125
125
110
16.5
16.5
25
140
90
180
205
25
18
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성