카탈로그: Duplomatic
생성됨: 25.11.2011
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Duplomatic
Rear eye MP4 - Rear eye MP4
Duplomatic
Duplomatic Mechatronics
Electric actuators
Accessories
Powered by
CAD모델 선택
{duplomatic/duplomatic_mechatronics/1000_electric_actuators/accessories/mounting_type_ecx3_d_rear_eye_mp4.prj},{NB=REP-050},{TYPE=REP-050},{SIZE=50},{SIZEX=50},{G=12},{A=46.5},{L=65},{D=9},{R=15},{N=6.5},{H=11},{S=40},{F=5},{C=27},{T=12},{B=32},{MAXLOAD=5890},{AX=46.5},{DX=9.0},{NX=6.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
G
H9
[mm]
A
±0.2
[mm]
L
[mm]
D
H13
[mm]
R
H13
[mm]
N
±0.5
[mm]
H
[mm]
S
H11
[mm]
F
[mm]
C
±0.2
[mm]
T
max
[mm]
B
-0.2/-0.6
[mm]
MAXLOAD
Max load
[N]
REP-032
REP-032
32
10
32.5
45
6.6
11
5.5
9
30
5
22
10
26
2410
REP-040
REP-040
40
12
38
52
6.6
11
5.5
9
35
5
25
12
28
3770
REP-050
REP-050
50
12
46.5
65
9
15
6.5
11
40
5
27
12
32
5890
REP-063
REP-063
63
16
56.5
75
9
15
6.5
11
45
5
32
16
40
9550
REP-080
REP-080
80
16
72
95
11
18
10
14
45
5
36
16
50
15080
REP-100
REP-100
100
25
110
140
14
20
10
20
60
7
50
25
70
23560
REP-125
REP-125
125
30
140
180
18
26
10
26
65
7
55
25
90
36820
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성