피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Power circuit-breaker for trafo/generator/installation protection [EC000228]
Eaton's CAD
Industrial control, drives, automation and sensors
Motor protection and overload relays
23238
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23126/23144/23238/23787.prj},{NB=199170},{PLID=199170},{NETTO_WEIGHT=0.33700},{EF001389=4.00},{EF007048=150},{EF005387=4.88},{EF001377=0},{EF001376=0},{EF003531=0},{EF001391=3},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=85362010},{PREVIEW=../../../_pool_/ee/22/55/23787_preview_150.png},{MANUTYPEDESC=PKZM0-4-T-PI},{DESCSHORT=Transformer-protective circuit-breaker, 2.5 - 4 A, Push in terminals},{DESCLONG=Transformer-protective circuit-breaker, IEC/EN 60947, VDE 0660, Overload releases 2.5 - 4 A: max. 84 A, Rated permanent current Iu 4 A, Type of control element Turn button, Number of poles 3, Device IP20, Terminations IP20, Storage - 40 - 80 °C, Open -25 - +55 °C, Direction of incoming supply as required},{INTNO=4015081972548}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF001389
Rated permanent current Iu
[A]
EF003977
Rated voltage
[V]
EF007048
Rated short-circuit breaking capacity lcu at 400 V, 50 Hz
[kA]
EF002336
Overload release current setting
[A]
EF007129
Adjustment range short-term delayed short-circuit release
[A]
EF007131
Adjustment range undelayed short-circuit release
[A]
EF005387
Power loss
[W]
EF008240
Device construction
ⁿ/ₐ
EF007296
Integrated earth fault protection
ⁿ/ₐ
EF006819
Type of electrical connection of main circuit
ⁿ/ₐ
EF007250
Suitable for DIN rail (top hat rail) mounting
ⁿ/ₐ
EF008904
DIN rail (top hat rail) mounting optional
ⁿ/ₐ
EF001377
Number of auxiliary contacts as normally closed contact
ⁿ/ₐ
EF001376
Number of auxiliary contacts as normally open contact
ⁿ/ₐ
EF003531
Number of auxiliary contacts as change-over contact
ⁿ/ₐ
EF007006
With switched-off indicator
ⁿ/ₐ
EF001390
With integrated under voltage release
ⁿ/ₐ
EF001391
Number of poles
ⁿ/ₐ
EF006671
Position of connection for main current circuit
ⁿ/ₐ
EF006976
Type of control element
ⁿ/ₐ
EF008906
Complete device with protection unit
ⁿ/ₐ
EF006697
Motor drive integrated
ⁿ/ₐ
EF007386
Motor drive optional
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
132591
132591
PKZM4-16-CB
Circuit-breaker, Ir= 10 -...
Circuit-breakers for the ...
4015081295265
1.18000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
16.00
600 - 690
65
0 - 16
0 - 0
0 - 224
14.10
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
278493
278493
PKZM0-25-T
Motor-protective circuit-...
Transformer circuit-break...
4015082784935
0.29100
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
25.00
690 - 690
50
20 - 25
0 - 0
420 - 420
6.83
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
278492
278492
PKZM0-12-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015082784928
0.29000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
12.00
690 - 690
50
8 - 12
0 - 0
224 - 224
6.37
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
199168
199168
PKZM0-1,6-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972524
0.33600
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1.60
690 - 690
150
1.6 - 1.6
0 - 0
32 - 32
4.92
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
199164
199164
PKZM0-0,25-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972487
0.29900
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.25
690 - 690
150
0.25 - 0.25
0 - 0
4.25 - 4.25
4.59
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
199166
199166
PKZM0-0,63-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972500
0.30100
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.63
690 - 690
150
0.63 - 0.63
0 - 0
12 - 12
4.71
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
199165
199165
PKZM0-0,4-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972494
0.30200
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.40
690 - 690
150
0.4 - 0.4
0 - 0
6.8 - 6.8
4.76
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
132592
132592
PKZM4-25-CB
Circuit-breaker, Ir= 16 -...
Circuit-breakers for the ...
4015081295272
1.18000
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
25.00
600 - 690
65
0 - 25
0 - 0
0 - 350
14.70
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
088918
088918
PKZM0-20-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889182
0.29400
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
20.00
690 - 690
50
16 - 20
0 - 0
380 - 380
5.68
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
199163
199163
PKZM0-0,16-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972470
0.29900
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.16
690 - 690
150
0.16 - 0.16
0 - 0
2.4 - 2.4
5.39
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
199167
199167
PKZM0-1-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972517
0.29800
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1.00
690 - 690
150
1 - 1
0 - 0
20 - 20
4.86
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
199174
199174
PKZM0-16-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972586
0.34700
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
16.00
690 - 690
50
16 - 16
0 - 0
358 - 358
6.00
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
088913
088913
PKZM0-2,5-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889137
0.28200
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2.50
690 - 690
150
1.6 - 2.5
0 - 0
50 - 50
4.71
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
088912
088912
PKZM0-1,6-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889120
0.28300
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1.60
690 - 690
150
1 - 1.6
0 - 0
32 - 32
4.92
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
199170
199170
PKZM0-4-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972548
0.33700
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
4.00
690 - 690
150
4 - 4
0 - 0
84 - 84
4.88
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
088916
088916
PKZM0-10-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889168
0.29100
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
10.00
690 - 690
150
6.3 - 10
0 - 0
224 - 224
6.29
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
199175
199175
PKZM0-20-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972593
0.34700
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
20.00
690 - 690
50
20 - 20
0 - 0
380 - 380
5.68
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
088914
088914
PKZM0-4-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889144
0.28400
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
4.00
690 - 690
150
2.5 - 4
0 - 0
84 - 84
4.88
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
088907
088907
PKZM0-0,16-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889076
0.24600
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.16
690 - 690
150
0.1 - 0.16
0 - 0
2.4 - 2.4
5.39
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
088915
088915
PKZM0-6,3-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889151
0.29300
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
6.30
690 - 690
150
4 - 6.3
0 - 0
141 - 141
4.94
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
088909
088909
PKZM0-0,4-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889090
0.24900
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.40
690 - 690
150
0.25 - 0.4
0 - 0
6.8 - 6.8
4.76
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
199169
199169
PKZM0-2,5-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972531
0.33500
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
2.50
690 - 690
150
2.5 - 2.5
0 - 0
50 - 50
4.71
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
088911
088911
PKZM0-1-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889113
0.24500
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
1.00
690 - 690
150
0.63 - 1
0 - 0
20 - 20
4.86
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
199173
199173
PKZM0-12-T-PI
Transformer-protective ci...
Transformer-protective ci...
4015081972579
0.34300
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
12.00
690 - 690
50
12 - 12
0 - 0
224 - 224
6.37
Built-in device fixed bui...
false
Spring clamp connection
false
true
0
0
0
false
false
3
Other
Turn button
false
false
false
IP20
088910
088910
PKZM0-0,63-T
Transformer-protective ci...
Transformer circuit-break...
4015080889106
0.24800
Circuit breaker for power...
Power circuit-breaker for...
0.63
690 - 690
150
0.4 - 0.63
0 - 0
12 - 12
4.71
Built-in device fixed bui...
false
Screw connection
true
true
0
0
0
true
false
3
Other
Turn button
true
false
false
IP20
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성