피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
English
품질보증 정보
카탈로그: Eaton's CAD
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Eaton's CAD
Miniature circuit breaker (MCB) [EC000042]
Eaton's CAD
Electrical circuit protection
23150
Moeller series xPole - PXL MCB
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_cad/23128/23150/23332/23831.prj},{NB=236666},{PLID=236666},{NETTO_WEIGHT=0.47800},{EF000218=70.5},{EF008618=4},{EF005548=4},{EF000227=40},{EF000228=400},{EF001366=440},{EF011980=4},{EF009556=10.0},{EF009555=10.0},{EF009557=0},{EF009558=0},{EF005387=10.6},{EF002568=3},{EF002569=3},{EF002570=2},{EF002950=4.0},{CUSTOMS_TARIFF_NUMBER1=8536303000},{PREVIEW=../../../_pool_/4b/0e/d0/23831_preview_930.png},{MANUTYPEDESC=PXL-D40/4},{DESCSHORT=Miniature circuit breaker (MCB), 40 A, 4p, characteristic: D},{DESCLONG=Miniature circuit breaker (MCB), PXL, 4 pole, tripping characteristic: D, rated current In: 40 A, rated switching capacity according to IEC/EN 60898-1: 10 kA, Switchgear for residential and commercial applications}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PLID
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
NETTO_WEIGHT
Netto weight
[kg]
ECLASS_13_0
ⁿ/ₐ
ETIM_9_0
ⁿ/ₐ
EF000218
Built-in depth
[mm]
EF000889
Release characteristic
ⁿ/ₐ
EF008618
Number of poles (total)
ⁿ/ₐ
EF005548
Number of protected poles
ⁿ/ₐ
EF000227
Rated current
[A]
EF000228
Rated voltage
[V]
EF001366
Rated insulation voltage Ui
[V]
EF011980
Rated impulse withstand voltage Uimp
[kV]
EF009556
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 230 V
[kA]
EF000187
Voltage type
ⁿ/ₐ
EF009555
Rated short-circuit breaking capacity Icn according to EN 60898 at 400 V
[kA]
EF009557
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 230 V
[kA]
EF009558
Rated short-circuit breaking capacity Icu according to IEC 60947-2 at 400 V
[kA]
EF000416
Frequency
[Hz]
EF005387
Power loss
[W]
EF002568
Current limiting class
ⁿ/ₐ
EF007517
Flush-mounted installation
ⁿ/ₐ
EF005997
Concurrently switching neutral conductor
ⁿ/ₐ
EF002569
Over voltage category
ⁿ/ₐ
EF002570
Pollution degree
ⁿ/ₐ
EF008148
Additional equipment possible
ⁿ/ₐ
EF002950
Width in number of modular spacings
ⁿ/ₐ
EF005474
Degree of protection (IP)
ⁿ/ₐ
EF007515
Ambient temperature during operating
[°C]
EF007343
Connectable conductor cross section multi-wired
[mm²]
EF007337
Connectable conductor cross section solid-core
[mm²]
EF004663
Explosion-proof
ⁿ/ₐ
236059
236059
PXL-C16/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360597
0.10400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
16
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
2.3
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236424
236424
PXL-C13/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364243
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
3
3
13
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
7.7
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236060
236060
PXL-C20/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360603
0.10400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
20
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
3.3
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236688
236688
PXL-C20-DC
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082366889
0.11200
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
1
1
50
400
440
4
6.0
DC
6.0
0
0
50 - 60
2.9
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236031
236031
PXL-B13/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360313
0.10400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
13
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
2.5
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236432
236432
PXL-C63/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364328
0.35900
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
3
3
63
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
18.1
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236430
236430
PXL-C40/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364304
0.35900
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
3
3
40
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
11.2
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236427
236427
PXL-C20/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364274
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
3
3
20
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
10.2
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236029
236029
PXL-B10/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360290
0.10400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
10
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
1.8
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236686
236686
PXL-C13-DC
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082366865
0.11000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
60.0
C
1
1
13
48
440
4
0.0
DC
0.0
0
0
0 - 0
2.3
2
true
false
3
2
true
1.0
IP20
10 - 60
1.5 - 25
10 - 25
false
236033
236033
PXL-B16/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360337
0.10400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
16
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
2.3
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236426
236426
PXL-C16/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364267
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
C
3
3
16
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
7.2
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236327
236327
PXL-D10/2
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082363277
0.21000
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
D
2
2
10
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
3.0
3
false
false
3
2
true
2.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236037
236037
PXL-B40/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360375
0.11900
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
40
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
3.4
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236388
236388
PXL-B16/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082363888
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
16
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
7.2
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236406
236406
PXL-B63/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364069
0.35900
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
63
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
18.1
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236382
236382
PXL-B13/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082363826
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
13
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
7.7
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236404
236404
PXL-B40/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082364045
0.35900
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
40
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
11.2
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236035
236035
PXL-B25/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360351
0.11700
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
25
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
2.8
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236034
236034
PXL-B20/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360344
0.10400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
20
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
3.3
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236393
236393
PXL-B20/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082363932
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
20
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
10.2
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236378
236378
PXL-B6/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082363789
0.33500
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
6
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
5.5
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236027
236027
PXL-B6/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360276
0.11100
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
6
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
1.8
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236036
236036
PXL-B32/1
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082360368
0.11800
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
1
1
32
230
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
3.5
3
false
false
3
2
true
1.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
236380
236380
PXL-B10/3
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
4015082363802
0.31400
Miniature circuit breaker...
Miniature circuit breaker...
70.5
B
3
3
10
400
440
4
10.0
AC
10.0
0
0
50 - 60
5.5
3
false
false
3
2
true
3.0
IP20
-25 - 55
1 - 25
1 - 25
false
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성