피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
Deutsch
English
français
italiano
Nederlands
polski
English
01 - Voltage monitoring equipment
Eaton eCAD
Electric engineering, automation, process control engineering
Low-voltage switch technology
Monitoring equipment (low-voltage switch technology)
Powered by
CAD모델 선택
{eaton_ecad/27/37/18/01.prj},{NB=184784},{MANUID=184784},{AAB794=600.0},{AAB899=0.0},{AAB944=3.0},{AAB958=24.0},{AAB959=24.0},{AAB960=24.0},{AAC018=0.0},{AAP365=0.0},{AAP377=2},{AAP546=0.0},{AAD931=85364900},{BAA020=85.6},{BAA303=2.6},{BAA690=3.0},{BAB577=104.6},{BAC228=600.0},{BAC625=30.0},{BAC686=0.0},{BAC709=0.1},{BAC747=0.0},{BAF016=22.5},{NOCUPEROU=1},{PRICEQUANTITY=1},{QUANTITYMIN=1},{QUANTITYINT=1},{CTN=85364900},{WEIGHT=154},{LENGTH=103.7},{WIDTH=22.5},{DEPTH=85.60001},{AAO676=184784},{AAO736=184784},{DESCSHORT=Voltage monitoring relay, Voltage measuring range: 3-30V, 5-60, 30-300V, 60-600V, 24-240VAC, 50/60Hz, 24-240VDC}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
MANUID
Product number of the Manufacturer
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Short Description
ⁿ/ₐ
DESCLONG
Long Description
ⁿ/ₐ
MANUTYPEDESC
Manufacturer Type Description
ⁿ/ₐ
INTNO
International product number
ⁿ/ₐ
BUYER_PID
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Manufacturer Name
ⁿ/ₐ
DELTIME
Delivery Time
ⁿ/ₐ
AAB794
max. response value voltage
[V]
AAB899
max. voltage measuring range 2
[V]
AAB944
min. response value voltage
[V]
AAB958
min. rated control voltage Us with AC 50 Hz
[V]
AAB959
min. rated control voltage Us with AC 60 Hz
[V]
AAB960
min. rated control voltage Us with DC
[V]
AAC018
min. voltage measuring range 2
[V]
AAP365
Number of breaking contacts
ⁿ/ₐ
AAP377
Number of changers
ⁿ/ₐ
AAP546
Number of making contacts
ⁿ/ₐ
AAO057
Product type
ⁿ/ₐ
AAO663
GTIN
ⁿ/ₐ
AAW338
Manufacturer product designation
ⁿ/ₐ
AAO735
name of supplier
ⁿ/ₐ
AAD931
customs tariff number (TARIC)
ⁿ/ₐ
BAA020
height
[mm]
BAA303
Power loss, static, current-independent [Pls]
[W]
BAA690
Lowest value of measurement range for voltage
[V]
BAB392
certificate/approval
ⁿ/ₐ
BAB577
depth
[mm]
BAC050
Type of actuation
ⁿ/ₐ
BAC070
Voltage type of the measurement range
ⁿ/ₐ
BAC228
Greatest value of measuring range for voltage
[V]
BAC625
Max. response delay
[s]
BAC686
Max. delay time
[s]
BAC709
Min. response delay
[s]
BAC747
Min. delay time
[s]
BAD458
1-phase window possible
ⁿ/ₐ
BAD459
1-phase surge voltage possible
ⁿ/ₐ
BAD461
1-phase low voltage possible
ⁿ/ₐ
BAD464
3 phase window possible
ⁿ/ₐ
BAD465
3-phase surge voltage possible
ⁿ/ₐ
BAD467
3-phase low voltage possible
ⁿ/ₐ
BAD470
detachable terminals present
ⁿ/ₐ
BAD532
direct voltage window possible
ⁿ/ₐ
BAD533
direct voltage overvoltage possible
ⁿ/ₐ
BAD535
direct voltage undervoltage possible
ⁿ/ₐ
BAD831
Design of electrical connection
ⁿ/ₐ
BAF016
width
[mm]
NOCUPEROU
Number of content units per order unit
ⁿ/ₐ
PRICEQUANTITY
Price Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYMIN
Minimum Order Quantity
ⁿ/ₐ
QUANTITYINT
Quantity Scale
ⁿ/ₐ
CTN
Customs tariff number
ⁿ/ₐ
COO
Country of origin
ⁿ/ₐ
WEIGHT
ⁿ/ₐ
LENGTH
ⁿ/ₐ
WIDTH
ⁿ/ₐ
DEPTH
ⁿ/ₐ
184784
184784
Voltage monitoring relay,...
Voltage monitor, Product ...
EMR6-VM600-A-1
04015081788200
184784
Eaton
0
600.0
0.0
3.0
24.0
24.0
24.0
0.0
0.0
2
0.0
EMR6-VM600-A-1
04015081788200
Voltage monitoring relay,...
Eaton
85364900
85.6
2.6
3.0
CE
104.6
AC/DC
AC/DC
600.0
30.0
0.0
0.1
0.0
No
Yes
Yes
No
No
No
No
No
Yes
Yes
Screw connection
22.5
1
1
1
1
85364900
DE
154
103.7
22.5
85.60001
184785
184785
Window-voltage monitoring...
Voltage monitor, Product ...
EMR6-VF600-A-1
04015081788217
184785
Eaton
0
600.0
0.0
3.0
24.0
24.0
24.0
0.0
0.0
2
0.0
EMR6-VF600-A-1
04015081788217
Window-voltage monitoring...
Eaton
85364900
85.6
2.6
3.0
CE
104.6
AC/DC
AC/DC
600.0
30.0
0.0
0.1
0.0
Yes
Yes
Yes
No
No
No
No
Yes
Yes
Yes
Screw connection
22.5
1
1
1
1
85364900
DE
157
103.7
22.5
85.60001
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성