카탈로그: nVent HOFFMAN
생성됨: 22.06.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
nVent HOFFMAN
EHV - Fan Heater
nVent HOFFMAN
Thermal Management
Heating & Anti-condensation Range
Powered by
CAD모델 선택
{eldon/05_thermal_management/05_heating_anti_condensation_range/ehv.prj},{NB=EHV150(0)},{ITEM=EHV150},{DETAIL=0},{INFO=Info PDF},{DES=Fan heater 150W},{MAT=Plastic and aluminium},{C=150},{AF=35},{V=230 V AC 50/60 HZ},{MASS=0.55},{EAN=8713574074972},{TARIFFN=-},{MI=URL},{X=1}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
ITEM
Item no.
ⁿ/ₐ
DES
Description
ⁿ/ₐ
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C
Capacity
[W]
AF
Air Flow
[m3/h]
V
Voltage
[V]
MASS
Weight
[kg]
EAN
EAN Code
ⁿ/ₐ
EHV100
EHV100
Fan heater 100W
Plastic and aluminium
100
35
230 V AC 50/60 HZ
0.55
8713574088535
EHV150
EHV150
Fan heater 150W
Plastic and aluminium
150
35
230 V AC 50/60 HZ
0.55
8713574074972
EHV200
EHV200
Fan heater 200W
Plastic and aluminium
200
108
230 V AC 50/60 HZ
0.90
8713574074989
EHV300
EHV300
Fan heater 300W
Plastic and aluminium
300
108
230 V AC 50/60 HZ
0.90
8713574074996
EHV400
EHV400
Fan heater 400W
Plastic and aluminium
400
108
230 V AC 50/60 HZ
0.90
8713574075009
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성