카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
MRX-B - Adjustable handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Adjustable handles
MRX.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/1_adjustable_handles/mrx_combi/mrx.prj},{NB=Adjustable handles MRX.80 B-M8},{CODE=142111},{DESCRIPTION=MRX.80 B-M8},{DIM01=80},{DIM02=M8},{DIM03=92},{DIM04=28},{DIM05=54},{DIM06=58.5},{DIM07=20},{DIM08=47},{DIM09=10},{DIM10=22},{DIM11=19},{DIM12=24},{WEIGHT=41},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DX=10.000},{HX=4.000},{TRAVEL=0.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
H1
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h2
[mm]
DIM10
h3
[mm]
DIM11
d1
[mm]
DIM12
Teeth no.
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[g]
Adjustable handles MRX.40...
141131
MRX.40 B-M5
42
M5
50
18
32
35.5
10
29
6
14
12
18
10
Adjustable handles MRX.40...
141141
MRX.40 B-M6
42
M6
50
18
32
35.5
10
29
6
14
12
18
12
Adjustable handles MRX.63...
141411
MRX.63 B-M6
63
M6
73
23
43
46.5
16
37
8
17
15
20
21
Adjustable handles MRX.63...
141421
MRX.63 B-M8
63
M8
73
23
43
46.5
13
37
8
17
15
20
22
Adjustable handles MRX.63...
141422
MRX.63 B-M10
63
M10
73
23
43
46.5
13
37
8
17
15
20
20
Adjustable handles MRX.80...
142111
MRX.80 B-M8
80
M8
92
28
54
58.5
20
47
10
22
19
24
41
Adjustable handles MRX.80...
142121
MRX.80 B-M10
80
M10
92
28
54
58.5
18
47
10
22
19
24
42
Adjustable handles MRX.80...
142131
MRX.80 B-M12
80
M12
92
28
54
58.5
17
47
10
22
19
24
45
Adjustable handles MRX.10...
142501
MRX.100 B-M10
100
M10
114
33
65
69.5
20
54
12
25
25
28
70
Adjustable handles MRX.10...
142511
MRX.100 B-M12
100
M12
114
33
65
69.5
20
54
12
25
25
28
74
Adjustable handles MRX.10...
142521
MRX.100 B-M14
100
M14
114
33
65
69.5
20
54
12
25
25
28
84
Adjustable handles MRX.10...
142531
MRX.100 B-M16
100
M16
114
33
65
69.5
20
54
12
25
25
28
81
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성