카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ERF.p - Lever handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
ERF.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/erf_combi/erf_p.prj},{NB=Lever handles ERF.63 p-M8x35-C1},{CODE=232137-C1},{DESCRIPTION=ERF.63 p-M8x35-C1},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=73.5},{DIM04=19.0},{DIM05=35.0},{DIM06=24.5},{DIM07=26.5},{DIM08=35},{DIM09=13.5},{WEIGHT=33},{H1=31.000},{H2=3.500},{H3=27.000},{NDM=8.000},{KDM=6.466},{PINY=2.000},{PINX=1.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
H
[mm]
DIM06
h1
[mm]
DIM07
h3
[mm]
DIM08
l
[mm]
DIM09
l1
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lever handles ERF.44 p-M6...
232116-C1
ERF.44 p-M6x16-C1
44
M6
52.0
15.5
26.5
19.0
19.0
16
11.0
13
Lever handles ERF.63 p-M8...
232136-C1
ERF.63 p-M8x25-C1
63
M8
73.5
19.0
35.0
24.5
26.5
25
13.5
32
Lever handles ERF.63 p-M8...
232137-C1
ERF.63 p-M8x35-C1
63
M8
73.5
19.0
35.0
24.5
26.5
35
13.5
33
Lever handles ERF.63 p-M8...
232140-C1
ERF.63 p-M8x45-C1
63
M8
73.5
19.0
35.0
24.5
26.5
45
13.5
35
Lever handles ERF.63 p-M8...
232139-C1
ERF.63 p-M8x50-C1
63
M8
73.5
19.0
35.0
24.5
26.5
50
13.5
42
Lever handles ERF.78 p-M1...
232156-C1
ERF.78 p-M10x30-C1
78
M10
90.5
23.0
42.0
29.5
32.0
30
16.0
61
Lever handles ERF.95 p-M1...
232176-C1
ERF.95 p-M12x50-C1
95
M12
109.0
26.5
51.5
34.0
40.0
50
18.0
85
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성