카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
ERFW - Flat lever handles
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Clamping levers
Lever handles
ERFW.
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/03/2_lever_handles/erfw/erfw.prj},{NB=Flat lever handles ERFW.63 B-M8-C1},{CODE=232321-C1},{DESCRIPTION=ERFW.63 B-M8-C1},{DIM01=63},{DIM02=M8},{DIM03=-},{DIM04=73.0},{DIM05=19.0},{DIM06=28},{DIM07=13},{DIM08=25},{DIM09=18},{DIM10=-},{DIM11=13.5},{DIM12=-},{WEIGHT=19},{D=19.0},{L1=13.5},{H3=18},{H1=25},{HH=13},{H=28},{L=73.0},{H4=0},{F=0},{NDM=8},{DH9=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
R
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
dH9
ⁿ/ₐ
DIM04
L
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
h1
[mm]
DIM09
h3
[mm]
DIM10
h4
[mm]
DIM11
l1
[mm]
DIM12
f
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Flat lever handles ERFW.4...
232301-C1
ERFW.44 B-M6-C1
44
M6
-
52.0
15.5
21
12
19
13
-
11.0
-
9
Flat lever handles ERFW.4...
232311-C1
ERFW.44 N-6-C1
44
-
6
52.0
15.5
21
15
19
13
7
11.0
3
5
Flat lever handles ERFW.6...
232321-C1
ERFW.63 B-M8-C1
63
M8
-
73.0
19.0
28
13
25
18
-
13.5
-
19
Flat lever handles ERFW.6...
232331-C1
ERFW.63 N-8-C1
63
-
8
73.0
19.0
28
20
25
18
8
13.5
4
11
Flat lever handles ERFW.7...
232341-C1
ERFW.78 B-M10-C1
78
M10
-
90.5
23.0
33
17
30
21
-
16.0
-
42
Flat lever handles ERFW.7...
232351-C1
ERFW.78 N-10-C1
78
-
10
90.5
23.0
33
25
30
21
9
16.0
4
31
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성