카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 617 - Indexing plungers
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Indexing and positioning elements
Indexing plungers
GN 617
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/08/1_indexing_plungers/gn_617_combi/gn_617_asmtab.prj},{NB=Indexing plungers GN 617-10-AK(0)},{CODE=GN.35132},{DESCRIPTION=GN 617-10-AK},{POS=0},{DIM01=10},{DIM02=M20x1.5},{NDM=20.000},{KDM=18.160},{DIM03=31},{DIM04=-},{NDM1=0.000},{KDM1=0.000},{DIM05=25.4},{DIM06=80.0},{DIM07=10},{DIM08=33},{DIM09=10},{DIM10=-},{L4=0.000},{DIM11=30},{DIM12=22},{DIM13=19},{DIM14=45},{WEIGHT=143},{L=27.000},{L2=17.000},{D1=18.500},{SIZE=2.000},{SIZE1=1.000},{SW=30.000},{SWH=10.000},{PPATH=gn_617_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1 -0.02 -0.04
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
d4
ⁿ/ₐ
DIM05
e
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
DIM08
l3
[mm]
DIM09
l4
[mm]
DIM10
l5
[mm]
DIM11
l6
[mm]
DIM12
sw
[mm]
DIM13
Preload in
[N]
DIM14
Max. load
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Indexing plungers GN 617-...
GN.35101
GN 617-5-A
5
M10x1
21
-
13.8
45.0
5
17
5
-
15
12
7
17
18
Indexing plungers GN 617-...
GN.35111
GN 617-6-A
6
M12x1.5
25
-
16.2
54.5
6
20
6
-
17
14
9
24
32
Indexing plungers GN 617-...
GN.35121
GN 617-8-A
8
M16x1.5
31
-
21.9
69.0
8
26
8
-
23
19
11
30
70
Indexing plungers GN 617-...
GN.35131
GN 617-10-A
10
M20x1.5
31
-
25.4
80.0
10
33
10
-
30
22
19
45
110
Indexing plungers GN 617-...
GN.35102
GN 617-5-AK
5
M10x1
21
-
13.8
45.0
5
17
5
-
15
12
7
17
24
Indexing plungers GN 617-...
GN.35112
GN 617-6-AK
6
M12x1.5
25
-
16.2
54.5
6
20
6
-
17
14
9
24
42
Indexing plungers GN 617-...
GN.35122
GN 617-8-AK
8
M16x1.5
31
-
21.9
69.0
8
26
8
-
23
19
11
30
90
Indexing plungers GN 617-...
GN.35132
GN 617-10-AK
10
M20x1.5
31
-
25.4
80.0
10
33
10
-
30
22
19
45
143
Indexing plungers GN 617-...
GN.35106
GN 617-5-G
5
M10x1
21
M5
13.8
45.0
5
17
5
6
15
12
7
17
15
Indexing plungers GN 617-...
GN.35116
GN 617-6-G
6
M12x1.5
25
M6
16.2
54.5
6
20
6
10
17
14
9
24
25
Indexing plungers GN 617-...
GN.35126
GN 617-8-G
8
M16x1.5
31
M8
21.9
69.0
8
26
8
12
23
19
11
30
53
Indexing plungers GN 617-...
GN.35136
GN 617-10-G
10
M20x1.5
31
M8
25.4
80.0
10
33
10
12
30
22
19
45
98
Indexing plungers GN 617-...
GN.35107
GN 617-5-GK
5
M10x1
21
M5
13.8
45.0
5
17
5
6
15
12
7
17
22
Indexing plungers GN 617-...
GN.35117
GN 617-6-GK
6
M12x1.5
25
M6
16.2
54.5
6
20
6
10
17
14
9
24
35
Indexing plungers GN 617-...
GN.35127
GN 617-8-GK
8
M16x1.5
31
M8
21.9
69.0
8
26
8
12
23
19
11
30
72
Indexing plungers GN 617-...
GN.35137
GN 617-10-GK
10
M20x1.5
31
M8
25.4
80.0
10
33
10
12
30
22
19
45
129
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성