카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 705-NI - Positioning ring
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Machine elements
Grub-screws thrust pads ring washers
GN 705-NI
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/09/1_grub_screws_thrust_pads_ring_and_washers/gn_705_inox/gn_705_ni_asmtab.prj},{NB=Positioning ring GN 705-22-E-NI},{CODE=GN.30673},{DESCRIPTION=GN 705-22-E-NI},{DIM01=22},{DIM02=36},{DIM03=M6x10},{DIM04=14},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{L=10.000},{WEIGHT=69},{PPATH=gn_705_ni_asmtpl.prj},{X=3.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1H8
[mm]
DIM02
d2
[mm]
DIM03
d3
ⁿ/ₐ
DIM04
b
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Positioning ring GN 705-5...
GN.30603
GN 705-5-E-NI
5
10
M3x4
6
3
Positioning ring GN 705-6...
GN.30607
GN 705-6-E-NI
6
12
M4x5
8
6
Positioning ring GN 705-7...
GN.30613
GN 705-7-E-NI
7
12
M4x5
8
8
Positioning ring GN 705-8...
GN.30617
GN 705-8-E-NI
8
16
M4x6
8
10
Positioning ring GN 705- ...
GN.30623
GN 705- 9-E-NI
9
18
M5x8
10
15
Positioning ring GN 705-1...
GN.30627
GN 705-10-E-NI
10
20
M5x8
10
19
Positioning ring GN 705-1...
GN.30633
GN 705-11-E-NI
11
20
M5x8
10
18
Positioning ring GN 705-1...
GN.30637
GN 705-12-E-NI
12
22
M6x8
12
26
Positioning ring GN 705-1...
GN.30643
GN 705-13-E-NI
13
22
M6x8
12
26
Positioning ring GN 705-1...
GN.30647
GN 705-14-E-NI
14
25
M6x8
12
32
Positioning ring GN 705-1...
GN.30653
GN 705-15-E-NI
15
25
M6x8
12
30
Positioning ring GN 705-1...
GN.30657
GN 705-16-E-NI
16
28
M6x8
12
39
Positioning ring GN 705-1...
GN.30663
GN 705-18-E-NI
18
32
M6x8
14
60
Positioning ring GN 705-2...
GN.30667
GN 705-20-E-NI
20
32
M6x8
14
53
Positioning ring GN 705-2...
GN.30673
GN 705-22-E-NI
22
36
M6x10
14
69
Positioning ring GN 705-2...
GN.30677
GN 705-24-E-NI
24
40
M8x10
16
100
Positioning ring GN 705-2...
GN.30683
GN 705-25-E-NI
25
40
M8x10
16
96
Positioning ring GN 705-2...
GN.30687
GN 705-26-E-NI
26
40
M8x10
16
91
Positioning ring GN 705-2...
GN.30693
GN 705-28-E-NI
28
45
M8x12
16
123
Positioning ring GN 705-3...
GN.30697
GN 705-30-E-NI
30
45
M8x10
16
111
Positioning ring GN 705-3...
GN.30703
GN 705-32-E-NI
32
50
M8x12
16
145
Positioning ring GN 705-3...
GN.30707
GN 705-34-E-NI
34
50
M8x12
16
132
Positioning ring GN 705-3...
GN.30713
GN 705-35-E-NI
35
56
M8x12
16
187
Positioning ring GN 705-3...
GN.30717
GN 705-36-E-NI
36
56
M8x12
16
180
Positioning ring GN 705-3...
GN.30723
GN 705-38-E-NI
38
56
M8x12
16
166
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성