카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
GN 6311.4 - Levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
GN 6311.4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/gn_6311_4/gn6311_4_os.prj},{NB=Levelling elements GN 6311.4-50-M16-59-R(0)},{CODE=GN.12013},{DESCRIPTION=GN 6311.4-50-M16-59-R},{ROT=0},{DIM01=50},{DIM02=M16},{DIM03=12.0},{DIM04=59},{DIM05=-},{DIM06=-},{DIM07=16},{DIM08=15},{DIM09=8},{DIM10=30},{WEIGHT=-},{NORMNR=GN 6311.4},{D1=50},{D2=M16},{D2X=16},{L1=59},{D3=12.0},{L2=0.0},{L3=0.0},{L4=16},{L5=15},{SW=8},{SB=30},{VERS=9}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
[mm]
DIM02
d2
ⁿ/ₐ
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
l3
[mm]
DIM07
l4
[mm]
DIM08
l5
[mm]
DIM09
sw
[mm]
DIM10
Static load
[KN]
WEIGHT
Weight
[g]
Levelling elements GN 631...
GN.12090
GN 6311.4-50-M10-37-N
50
M10
8.0
37
12.5
11.5
-
-
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12093
GN 6311.4-50-M10-47-N
50
M10
8.0
47
12.5
11.5
-
-
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12096
GN 6311.4-50-M10-57-N
50
M10
8.0
57
12.5
11.5
-
-
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12099
GN 6311.4-50-M10-72-N
50
M10
8.0
72
12.5
11.5
-
-
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.11997
GN 6311.4-50-M12-41-N
50
M12
8.0
41
12.5
11.5
-
-
6
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12000
GN 6311.4-50-M12-51-N
50
M12
8.0
51
12.5
11.5
-
-
6
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12003
GN 6311.4-50-M12-61-N
50
M12
8.0
61
12.5
11.5
-
-
6
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12006
GN 6311.4-50-M12-71-N
50
M12
8.0
71
12.5
11.5
-
-
6
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12009
GN 6311.4-50-M12-91-N
50
M12
8.0
91
12.5
11.5
-
-
6
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12015
GN 6311.4-50-M16-59-N
50
M16
12.0
59
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12018
GN 6311.4-50-M16-69-N
50
M16
12.0
69
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12021
GN 6311.4-50-M16-89-N
50
M16
12.0
89
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12012
GN 6311.4-50-M16-114-N
50
M16
12.0
114
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12027
GN 6311.4-60-M16-59-N
60
M16
12.0
59
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12030
GN 6311.4-60-M16-69-N
60
M16
12.0
69
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12033
GN 6311.4-60-M16-89-N
60
M16
12.0
89
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12024
GN 6311.4-60-M16-114-N
60
M16
12.0
114
14.5
13.5
-
-
8
30
-
Levelling elements GN 631...
GN.12042
GN 6311.4-60-M20-78-N
60
M20
15.5
78
16.5
15.5
-
-
10
50
-
Levelling elements GN 631...
GN.12045
GN 6311.4-60-M20-88-N
60
M20
15.5
88
16.5
15.5
-
-
10
50
-
Levelling elements GN 631...
GN.12036
GN 6311.4-60-M20-113-N
60
M20
15.5
113
16.5
15.5
-
-
10
50
-
Levelling elements GN 631...
GN.12039
GN 6311.4-60-M20-138-N
60
M20
15.5
138
16.5
15.5
-
-
10
50
-
Levelling elements GN 631...
GN.12088
GN 6311.4-50-M10-37-R
50
M10
8.0
37
-
-
14
13
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12091
GN 6311.4-50-M10-47-R
50
M10
8.0
47
-
-
14
13
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12094
GN 6311.4-50-M10-57-R
50
M10
8.0
57
-
-
14
13
5
13
-
Levelling elements GN 631...
GN.12097
GN 6311.4-50-M10-72-R
50
M10
8.0
72
-
-
14
13
5
13
-
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성