카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
LW.A - Vibration-damping levelling elements
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Levelling elements and supports
Levelling Elements
LW.A
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/10/1_levelling_elements/lw_a/lw_a_asmtab.prj},{NB=Vibration-damping levelling elements LW.A-120-M16x1.5x130},{CODE=415121},{DESCRIPTION=LW.A-120-M16x1.5x130},{DIM01=120},{DIM02=M16x1.5},{DIM03=109},{DIM04=144},{DIM05=40÷51},{DIM06=23.0},{DIM07=36.5},{DIM08=80},{DIM09=9x9},{DIM10=10000},{DIM11=4000},{DIM12=2.5},{WEIGHT=1200},{L2=40.000},{L3=25.000},{L4=2.000},{R=5.000},{NDM=16.000},{L5=104.000},{SW=24.000},{L6=8.000},{S=9.000},{LMIN=93},{LMAX=104},{L1MIN=40},{L1MAX=51},{PPATH=lw_a_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
D1
[mm]
DIM04
L max
[mm]
DIM05
L1 min÷max
[mm]
DIM06
l
[mm]
DIM07
l1
[mm]
DIM08
d2
[mm]
DIM09
s
ⁿ/ₐ
DIM10
Max. limit static load
[Nm]
DIM11
Stiffness
[N/mm]
DIM12
Max. deflection
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Vibration-damping levelli...
415111
LW.A-80-M12x1.25x120
80
M12x1.25
72
133
35÷46
18.5
32.0
60
7x7
5000
2500
2.0
530
Vibration-damping levelli...
415121
LW.A-120-M16x1.5x130
120
M16x1.5
109
144
40÷51
23.0
36.5
80
9x9
10000
4000
2.5
1200
Vibration-damping levelli...
415131
LW.A-160-M20x1.5x170
160
M20x1.5
150
188
50÷63
29.0
43.5
130
12x12
20000
9000
2.2
2650
Vibration-damping levelli...
415141
LW.A-200-M20x1.5x170
200
M20x1.5
186
198
60÷73
36.0
54.5
130
12x12
40000
15000
2.7
4500
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성