피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
français
italiano
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
SQMF - Angles for profile structures
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Hinges and connections
Connection angles
SQMF
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/11/3_connection_angles/sqmf/sqmf.prj},{NB=Angles for profile structures SQMF-30-6-30-30-B-SR},{CODE=156052},{DESCRIPTION=SQMF-30-6-30-30-B-SR},{DIM01=2.6},{DIM02=30},{DIM03=30},{DIM04=3},{DIM05=15},{DIM06=6.8},{DIM07=6},{DIM08=28},{DIM09=5.9},{DIM10=6.3},{WEIGHT=23},{COLOR=0.75,0.75,0.75,0.00}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
h
[mm]
DIM02
l1
[mm]
DIM03
l2
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
l4
[mm]
DIM06
l5
[mm]
DIM07
n
[mm]
DIM08
b
[mm]
DIM09
s
[mm]
DIM10
d
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Angles for profile struct...
156051
SQMF-30-6-30-30-B-MT
2.6
30
30
3
15
6.8
6
28
5.9
6.3
23
Angles for profile struct...
156053
SQMF-30-6-30-30-B-SW
2.6
30
30
3
15
6.8
6
28
5.9
6.3
23
Angles for profile struct...
156052
SQMF-30-6-30-30-B-SR
2.6
30
30
3
15
6.8
6
28
5.9
6.3
23
Angles for profile struct...
156061
SQMF-40-8-40-40-B-MT
4.1
40
40
4
20
7.2
8
38
5.6
8.5
39
Angles for profile struct...
156063
SQMF-40-8-40-40-B-SW
4.1
40
40
4
20
7.2
8
38
5.6
8.5
39
Angles for profile struct...
156062
SQMF-40-8-40-40-B-SR
4.1
40
40
4
20
7.2
8
38
5.6
8.5
39
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성