카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
TNX - Plugs
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Plugs
TNX
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/1_plugs/tnx/tnx.prj},{NB=Plugs TNX.36x1.5},{CODE=437337},{DESCRITPION=TNX.36x1.5},{DIM01=M36x1.5},{DIM02=12.0},{DIM03=24},{DIM04=45.0},{DIM05=20.5},{WEIGHT=11.5},{P=1.5},{DIM01X=36.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRITPION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
h
[mm]
DIM03
s
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Plugs TNX.8x1
437301
TNX.8x1
M8x1
10.0
6
12.5
17.0
0.8
Plugs TNX.10x1
437303
TNX.10x1
M10x1
10.0
7
16.0
17.0
0.8
Plugs TNX.10x1.5
437305
TNX.10x1.5
M10x1.5
10.0
10
17.0
17.0
1.2
Plugs TNX.12x1
437307
TNX.12x1
M12x1
12.0
7
16.0
17.0
1.4
Plugs TNX.12x1.5
437309
TNX.12x1.5
M12x1.5
12.0
10
17.0
19.0
1.2
Plugs TNX.14x1.5
437311
TNX.14x1.5
M14x1.5
12.0
10
19.0
19.0
1.5
Plugs TNX.16x1.5
437313
TNX.16x1.5
M16x1.5
12.0
13
22.0
20.5
2
Plugs TNX.18x1.5
437315
TNX.18x1.5
M18x1.5
12.0
13
24.0
20.5
2.2
Plugs TNX.20x1.5
437317
TNX.20x1.5
M20x1.5
12.0
15
26.0
20.5
2.4
Plugs TNX.22x1.5
437319
TNX.22x1.5
M22x1.5
12.0
15
28.0
20.5
3
Plugs TNX.24x1.5
437321
TNX.24x1.5
M24x1.5
12.0
17
30.0
20.5
3.7
Plugs TNX.26x1.5
437323
TNX.26x1.5
M26x1.5
12.0
19
32.0
20.5
3.7
Plugs TNX.27x2
437325
TNX.27x2
M27x2
12.0
19
33.0
24.5
4
Plugs TNX.28x1.5
437327
TNX.28x1.5
M28x1.5
12.0
19
34.0
20.5
5
Plugs TNX.30x1.5
437329
TNX.30x1.5
M30x1.5
12.0
22
38.0
20.5
6
Plugs TNX.30x2
437331
TNX.30x2
M30x2
15.0
22
38.0
24.5
7
Plugs TNX.32x1.5
437333
TNX.32x1.5
M32x1.5
12.0
22
40.0
20.5
7.3
Plugs TNX.33x2
437335
TNX.33x2
M33x2
15.0
24
40.0
24.5
12
Plugs TNX.36x1.5
437337
TNX.36x1.5
M36x1.5
12.0
24
45.0
20.5
11.5
Plugs TNX.36x2
437339
TNX.36x2
M36x2
15.0
24
45.0
24.5
5
Plugs TNX.38x1.5
437341
TNX.38x1.5
M38x1.5
12.0
24
48.0
20.5
7
Plugs TNX.42x2
437343
TNX.42x2
M42x2
15.0
24
50.0
24.5
8
Plugs TNX.45x1.5
437345
TNX.45x1.5
M45x1.5
12.0
24
52.0
22.0
8
Plugs TNX.45x2
437347
TNX.45x2
M45x2
15.0
30
52.0
25.0
12.5
Plugs TNX.48x2
437349
TNX.48x2
M48x2
15.0
30
55.0
25.0
13
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성