카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCX-E - Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCX-E
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcx_e/hcx_e_asmtab.prj},{NB=Electric column level indicatorsWith AC/DC power supply HCX.127-E-NC-M12},{CODE=11142},{DESCRIPTION=HCX.127-E-NC-M12},{DIM01=127},{DIM02=M12},{DIM03=23},{DIM04=20},{DIM05=31.5},{DIM06=25},{DIM07=203},{DIM08=101},{DIM09=50},{DIM10=40},{DIM11=25.5},{DIM12=13},{DIM13=32.5},{DIM14=12.5},{DIM15=127},{DIM16=12},{WEIGHT=150},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{PPATH=hcx_e_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
H
[mm]
DIM07
L
[mm]
DIM08
e
[mm]
DIM09
l
[mm]
DIM10
l1
[mm]
DIM11
m
[mm]
DIM12
r
[mm]
DIM13
r1
[mm]
DIM14
d'-0.2
[mm]
DIM15
f'±0.2
[mm]
DIM16
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Electric column level ind...
11141
HCX.127-E-NO-M12
127
M12
23
20
31.5
25
203
101
50
40
25.5
13
32.5
12.5
127
12
150
Electric column level ind...
11142
HCX.127-E-NC-M12
127
M12
23
20
31.5
25
203
101
50
40
25.5
13
32.5
12.5
127
12
150
Electric column level ind...
11145
HCX.254-E-NO-M12
254
M12
23
20
31.0
25
328
228
50
40
25.0
13
32.5
12.5
254
12
177
Electric column level ind...
11146
HCX.254-E-NC-M12
254
M12
23
20
31.0
25
328
228
50
40
25.0
13
32.5
12.5
254
12
177
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성