카탈로그: Elesa
생성됨: 04.05.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
english, italian, french
Weight information included
CADENAS Design Manaual (CDM) was considered
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
eCl@ss 5.1, 6.0, 6.1, 6.2, 7.0, 7.1, 8.0
ecological informations
English as original or default language
Elesa
HCZ-VT - Column level indicators technopolymer assembly screws
Elesa
GENERAL CATALOGUE
Accessories for hydraulic system
Column level indicators
HCZ-VT
Powered by
CAD모델 선택
{elesa/general_catalogue/13/4_column_level_indicators/hcz_vt/hcz_vt_asmtab.prj},{NB=Column level indicators technopolymer assembly screws HCZ.254/T-AR-VT-M12},{CODE=111389-R},{DESCRIPTION=HCZ.254/T-AR-VT-M12},{DIM01=254},{DIM02=M12},{DIM03=23.5},{DIM04=15.0},{DIM05=24},{DIM06=279},{DIM07=160},{DIM08=23},{DIM09=12.5},{DIM10=12.5},{DIM11=254.0},{DIM12=0÷100},{DIM13=32÷210},{DIM14=6},{WEIGHT=111},{NDM=12.000},{KDM=9.853},{PPATH=hcz_vt_asmtpl.prj},{F=10.000},{A=3.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
f
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
A
[mm]
DIM04
B
[mm]
DIM05
C
[mm]
DIM06
L
[mm]
DIM07
e
[mm]
DIM08
m
[mm]
DIM09
r
[mm]
DIM10
d'-0.2
[mm]
DIM11
f'+0.2
[mm]
DIM12
°C
[°C]
DIM13
°F
[°F]
DIM14
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Column level indicators t...
111382
HCZ.76-VT-M12
76
M12
22.5
15.0
22
99
40
18
11.5
12.5
76.0
-
-
6
67
Column level indicators t...
111385
HCZ.127-VT-M12
127
M12
22.5
15.0
22
150
80
23
11.5
12.5
127.0
-
-
6
78
Column level indicators t...
111388
HCZ.254-VT-M12
254
M12
23.5
15.0
24
279
160
23
12.5
12.5
254.0
-
-
6
110
Column level indicators t...
111383-R
HCZ.76/T-AR-VT-M12
76
M12
22.5
15.0
22
99
40
18
11.5
12.5
76.0
20÷100
68÷210
6
68
Column level indicators t...
111386-R
HCZ.127/T-AR-VT-M12
127
M12
22.5
15.0
22
150
80
23
11.5
12.5
127.0
0÷100
32÷210
6
79
Column level indicators t...
111389-R
HCZ.254/T-AR-VT-M12
254
M12
23.5
15.0
24
279
160
23
12.5
12.5
254.0
0÷100
32÷210
6
111
Column level indicators t...
111392
HCZ.76-P-VT-M12
76
M12
22.5
17.5
27
105
40
18
14.5
12.5
76.0
-
-
6
85
Column level indicators t...
111395
HCZ.127-P-VT-M12
127
M12
22.5
17.5
27
156
80
23
14.5
12.5
127.0
-
-
6
104
Column level indicators t...
111398
HCZ.254-P-VT-M12
254
M12
23.5
17.5
31
285
160
23
15.5
12.5
254.0
-
-
6
169
Column level indicators t...
111393-R
HCZ.76/T-AR-PT-VT-M12
76
M12
22.5
17.5
27
105
40
18
14.5
12.5
76.0
20÷100
68÷210
6
86
Column level indicators t...
111396-R
HCZ.127/T-AR-PT-VT-M12
127
M12
22.5
17.5
27
156
80
23
14.5
12.5
127.0
0÷100
32÷210
6
105
Column level indicators t...
111399-R
HCZ.254/T-AR-PT-VT-M12
254
M12
23.5
17.5
31
285
160
23
15.5
12.5
254.0
0÷100
32÷210
6
170
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성