카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
HFTR-PR - Oil level indicators
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
HFTR-PR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/hftr_pr/hftr_pr.prj},{NB=Oil level indicators HFTR.20/PR-3/4},{PARTNUMBER=14722},{DESCRIPTION=HFTR.20/PR-3/4},{DIM01=G 3/4},{DIM02=10.5},{DIM03=10.5},{DIM04=35.0},{DIM05=20.0},{DIM06=32},{DIM07=10÷12},{WEIGHT=9},{MX=26.441},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d1
ⁿ/ₐ
DIM02
A
[mm]
DIM03
B
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
D
[mm]
DIM06
s
[mm]
DIM07
Tightening torque
[Nm]
WEIGHT
[g]
Oil level indicators HFTR...
14692
HFTR.15/PR-1/2
G 1/2
10.5
9.0
28.0
15.0
24
8÷10
6
Oil level indicators HFTR...
14722
HFTR.20/PR-3/4
G 3/4
10.5
10.5
35.0
20.0
32
10÷12
9
Oil level indicators HFTR...
14742
HFTR.24/PR-1
G 1
11.0
13.5
42.5
24.0
38
10÷12
13
Oil level indicators HFTR...
14762
HFTR.30/PR-1 1/4
G1 1/4
19.0
16.0
52.0
30.5
41
12÷14
21
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성