카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TNR. - Plugs
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
TNR
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/tnr/tnr.prj},{NB=Plugs TNR.40x1.5},{PARTNUMBER=158291},{DESCRIPTION=TNR.40x1.5},{DIM01=M40x1.5},{DIM02=14},{DIM03=46},{DIM04=53.5},{DIM05=26},{DIM06=38.0},{DIM07=0},{WEIGHT=19},{NDM=40.000},{KDM=0.000},{P=1.500},{VER1=3},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
H
[mm]
DIM03
S
[mm]
DIM04
D
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
M
[mm]
WEIGHT
[g]
Plugs TNR.14x1.5
158285
TNR.14x1.5
M14x1.5
9
19
22.0
17
15.0
4
Plugs TNR.16x1.5
158286
TNR.16x1.5
M16x1.5
10
22
25.5
18
17.0
6
Plugs TNR.20x1.5
158287
TNR.20x1.5
M20x1.5
11
27
32.0
20
20.5
8
Plugs TNR.26x1.5
158288
TNR.26x1.5
M26x1.5
12
32
37.0
22
25.0
14
Plugs TNR.27x1.5
158289
TNR.27x1.5
M27x1.5
12
32
37.0
22
25.0
14
Plugs TNR.33x1.5
158290
TNR.33x1.5
M33x1.5
13
38
44.0
23
31.0
18
Plugs TNR.40x1.5
158291
TNR.40x1.5
M40x1.5
14
46
53.5
26
38.0
19
Plugs TNR.42x2
158292
TNR.42x2
M42x2
15
46
53.5
26
38.0
21
Plugs TNR.1/4
158295
TNR.1/4
G 1/4
9
19
22.0
17
15.0
4
Plugs TNR.3/8
158296
TNR.3/8
G 3/8
9
22
25.5
18
17.0
6
Plugs TNR.1/2
158297
TNR.1/2
G 1/2
11
27
32.0
20
20.5
8
Plugs TNR.3/4
158298
TNR.3/4
G 3/4
12
32
37.0
22
25.0
14
Plugs TNR.1
158299
TNR.1
G 1
13
38
44.0
23
31.0
18
Plugs TNR.1 1/4
158411
TNR.1 1/4
G1 1/4
14
46
53.5
26
38.0
32
Plugs TNR.1 1/2
158413
TNR.1 1/2
G1 1/2
15
55
63.5
28
46.0
51
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성