카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
TVD. - Breather caps with vacuum breaker valve
Elesa+Ganter
Accessories for hydraulic systems
TVD
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/accessories_for_hydraulic_systemes/tvd/tvd.prj},{NB=Breather caps with vacuum breaker valve TVD.70-1 1/4-FKM-C7},{PARTNUMBER=61011},{DESCRIPTION=TVD.70-1 1/4-FKM-C7},{DIM01=G 1 1/4},{DIM02=70},{DIM03=59},{DIM04=33},{DIM05=68.5},{DIM06=17},{WEIGHT=80},{NDM=41.910},{KDM=38.952},{COLOR=ganter_grün},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
d
ⁿ/ₐ
DIM02
D
[mm]
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
d2
[mm]
DIM06
h
[mm]
WEIGHT
[g]
Breather caps with vacuum...
61011
TVD.70-1 1/4-FKM-C7
G 1 1/4
70
59
33
68.5
17
80
Breather caps with vacuum...
61021
TVD.70-1 1/4-EPDM-C6
G 1 1/4
70
59
33
68.5
17
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성