카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
RE.G5 - Mould-on polyurethane wheels
Elesa+Ganter
Castors and Wheels
RE.G5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/castors_and_wheels/re_g5/re_g5.prj},{NB=Mould-on polyurethane wheels RE.G5-82x90-RSL},{PARTNUMBER=452798},{DESCRIPTION=RE.G5-82x90-RSL},{DIM01=82},{DIM02=20},{DIM03=47},{DIM04=90},{DIM05=14},{DIM06=10000},{DIM07=3400},{DIM08=9000},{WEIGHT=1330},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
[mm]
DIM03
d3
[mm]
DIM04
l3
[mm]
DIM05
l5
[mm]
DIM06
[N]
DIM07
[N]
DIM08
[N]
WEIGHT
Weight
[g]
Mould-on polyurethane whe...
452791
RE.G5-80x70-RSL
80
20
47
70
14
8000
2500
7000
1060
Mould-on polyurethane whe...
452792
RE.G5-80x90-RSL
80
20
47
90
14
10000
3350
9000
1350
Mould-on polyurethane whe...
452797
RE.G5-82x70-RSL
82
20
47
70
14
8000
2550
7000
1090
Mould-on polyurethane whe...
452798
RE.G5-82x90-RSL
82
20
47
90
14
10000
3400
9000
1330
Mould-on polyurethane whe...
452799
RE.G5-82x100-RSL
82
20
47
100
14
11000
3900
10000
1450
Mould-on polyurethane whe...
452793
RE.G5-85x40-RSL
85
20
47
40
14
4500
1500
4000
720
Mould-on polyurethane whe...
452794
RE.G5-85x70-RSL
85
20
47
70
14
8000
2650
7000
1120
Mould-on polyurethane whe...
452795
RE.G5-85x90-RSL
85
20
47
90
14
10000
3500
9000
1390
Mould-on polyurethane whe...
452796
RE.G5-85x100-RSL
85
20
47
100
14
11000
4000
10000
1520
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성