카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
CT.476-B - Swing knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
CT.476
CT.476
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ct_476_combi/ct_476/ct_476.prj},{NB=Swing knobs CT.476/30 B-M6},{PARTNUMBER=8351},{DESCRIPTION=CT.476/30 B-M6},{DIM01=32},{DIM02=M6},{DIM03=15},{DIM04=13.0},{DIM05=8},{DIM06=15},{WEIGHT=7},{NDM=6.000},{KDM=4.917},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
b
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Swing knobs CT.476/20 B-M...
8252
CT.476/20 B-M4
20
M4
11
9.5
6
6
3
Swing knobs CT.476/25 B-M...
8302
CT.476/25 B-M5
26
M5
13
11.0
6
8
4
Swing knobs CT.476/25 B-M...
8307
CT.476/25 B-M6
26
M6
13
11.0
6
10
4
Swing knobs CT.476/30 B-M...
8321
CT.476/30 B-M5
32
M5
15
13.0
6
8
4
Swing knobs CT.476/30 B-M...
8351
CT.476/30 B-M6
32
M6
15
13.0
8
15
7
Swing knobs CT.476/30 B-M...
8356
CT.476/30 B-M8
32
M8
15
13.0
8
20
8
Swing knobs CT.476/40 B-M...
8432
CT.476/40 B-M5
40
M5
17
15.5
6
8
14
Swing knobs CT.476/40 B-M...
8433
CT.476/40 B-M6
40
M6
17
15.5
8
15
12
Swing knobs CT.476/40 B-M...
8452
CT.476/40 B-M8
40
M8
17
15.5
8
24
10
Swing knobs CT.476/48 B-M...
8502
CT.476/48 B-M8
48
M8
19
19.0
10
30
14
Swing knobs CT.476/56 B-M...
8552
CT.476/56 B-M10
56
M10
23
21.0
13
32
17
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성