카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EWN-SST-SAN - Wing nuts
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWN-SST-SAN
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewn_sst_san/ewn_sst_san.prj},{NB=Wing nuts EWN.55 SST-M8-SAN-C1},{PARTNUMBER=153128-C1},{DESCRIPTION=EWN.55 SST-M8-SAN-C1},{DIM01=55},{DIM02=M8},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DIM03=28},{DIM04=16.0},{DIM05=6.5},{DIM06=8},{DIM07=18},{DIM08=15},{WEIGHT=15},{D2=12.000},{D3=10.500},{L3=25.000},{COLOR=0.38,0.38,0.38,0.00},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6H
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
l2
[mm]
DIM06
b
[mm]
DIM07
h
[mm]
DIM08
C
[Nm]
WEIGHT
Weight
[g]
Wing nuts EWN.40 SST-M6-S...
153124-C1
EWN.40 SST-M6-SAN-C1
40
M6
20
13.5
4.0
6
12
10
11
Wing nuts EWN.55 SST-M8-S...
153128-C1
EWN.55 SST-M8-SAN-C1
55
M8
28
16.0
6.5
8
18
15
15
Wing nuts EWN.40 SST-M6-S...
153124-C16
EWN.40 SST-M6-SAN-C16
40
M6
20
13.5
4.0
6
12
10
11
Wing nuts EWN.55 SST-M8-S...
153128-C16
EWN.55 SST-M8-SAN-C16
55
M8
28
16.0
6.5
8
18
15
15
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성