피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
EWNM-SST-p - Wing nuts
Elesa+Ganter
Clamping knobs
EWNM.SST
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/ewnm_sst/ewnm_sst.prj},{NB=Wing nuts EWNM.48-SST-pM6x25},{PARTNUMBER=222135},{DESCRIPTION=EWNM.48-SST-pM6x25},{DIM01=48},{DIM02=M6},{DIM02X=6.000},{DIM03=24},{DIM04=13.5},{DIM05=25},{DIM05X=25.000},{DIM06=6.0},{DIM07=22},{DIM08=7.0},{DIM09=-},{DIM09X=0.000},{DIM10=-},{DIM10X=0.000},{WEIGHT=54},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
l2
[mm]
DIM07
l3
[mm]
DIM08
b
[mm]
DIM09
d2 H13
ⁿ/ₐ
DIM10
h
ⁿ/ₐ
WEIGHT
[g]
Wing nuts EWNM.40-SST-pM5...
222101
EWNM.40-SST-pM5x16
40
M5
21
13.5
16
5.5
19
6.5
-
-
32
Wing nuts EWNM.40-SST-pM5...
222103
EWNM.40-SST-pM5x20
40
M5
21
13.5
20
5.5
19
6.5
-
-
36
Wing nuts EWNM.40-SST-pM5...
222105
EWNM.40-SST-pM5x25
40
M5
21
13.5
25
5.5
19
6.5
-
-
40
Wing nuts EWNM.40-SST-pM6...
222111
EWNM.40-SST-pM6x16
40
M6
21
13.5
16
5.5
19
6.5
-
-
35
Wing nuts EWNM.40-SST-pM6...
222113
EWNM.40-SST-pM6x20
40
M6
21
13.5
20
5.5
19
6.5
-
-
42
Wing nuts EWNM.40-SST-pM6...
222115
EWNM.40-SST-pM6x25
40
M6
21
13.5
25
5.5
19
6.5
-
-
46
Wing nuts EWNM.48-SST-pM6...
222131
EWNM.48-SST-pM6x16
48
M6
24
13.5
16
6.0
22
7.0
-
-
44
Wing nuts EWNM.48-SST-pM6...
222133
EWNM.48-SST-pM6x20
48
M6
24
13.5
20
6.0
22
7.0
-
-
50
Wing nuts EWNM.48-SST-pM6...
222135
EWNM.48-SST-pM6x25
48
M6
24
13.5
25
6.0
22
7.0
-
-
54
Wing nuts EWNM.48-SST-pM8...
222141
EWNM.48-SST-pM8x16
48
M8
24
13.5
16
6.0
22
7.0
-
-
46
Wing nuts EWNM.48-SST-pM8...
222143
EWNM.48-SST-pM8x20
48
M8
24
13.5
20
6.0
22
7.0
-
-
50
Wing nuts EWNM.48-SST-pM8...
222145
EWNM.48-SST-pM8x25
48
M8
24
13.5
25
6.0
22
7.0
-
-
52
Wing nuts EWNM.55-SST-pM8...
222161
EWNM.55-SST-pM8x20
55
M8
28
16.0
20
7.0
25
8.0
-
-
55
Wing nuts EWNM.55-SST-pM8...
222163
EWNM.55-SST-pM8x25
55
M8
28
16.0
25
7.0
25
8.0
-
-
58
Wing nuts EWNM.55-SST-pM8...
222165
EWNM.55-SST-pM8x30
55
M8
28
16.0
30
7.0
25
8.0
-
-
61
Wing nuts EWNM.55-SST-pM1...
222171
EWNM.55-SST-pM10x20
55
M10
28
16.0
20
7.0
25
8.0
-
-
53
Wing nuts EWNM.55-SST-pM1...
222173
EWNM.55-SST-pM10x25
55
M10
28
16.0
25
7.0
25
8.0
-
-
56
Wing nuts EWNM.55-SST-pM1...
222175
EWNM.55-SST-pM10x30
55
M10
28
16.0
30
7.0
25
8.0
-
-
60
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성