카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 228 - Stainless Steel-Handwheels, Bore code V, with square, Type D, with revolving handle
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 228
GN 228 A4
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn228/gn228_a4/gn228_a4_d_v.prj},{NB=Edelstahl-Handrad GN 228-A4-200-V14-D-GS},{PARTNUMBER=GN 228-A4-200-V14-D-GS},{D1=200},{S=V14},{D2Y=14},{B=22},{D3=40},{L1=24},{L2=46},{L3=80},{R=88},{ZG=26},{ANZAHL=4},{STAERKE=2.5},{WEIGHT=0.9240},{CTN=84819000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
S
H11 Square
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
L1
[mm]
L2
≈
[mm]
L3
[mm]
R
[mm]
ZG
Handle
[mm]
ANZAHL
No. of spokes
ⁿ/ₐ
STAERKE
Thickness of sheet metal
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Handwheel...
GN 228-A4-160-V12-D-GS
160
V12
22
30
20
37
80
68
26
4
1.5
0.5580
84819000
YES
Stainless Steel-Handwheel...
GN 228-A4-200-V14-D-GS
200
V14
22
40
24
46
80
88
26
4
2.5
0.9240
84819000
YES
Stainless Steel-Handwheel...
GN 228-A4-250-V17-D-GS
250
V17
30
45
28
52
90
108
28
5
2.5
1.7050
84819000
YES
Stainless Steel-Handwheel...
GN 228-A4-315-V19-D-GS
315
V19
35
55
33
64
90
138
28
5
2.5
2.5950
84819000
YES
Stainless Steel-Handwheel...
GN 228-A4-400-V24-D-GS
400
V24
40
65
38
82
90
179
28
5
3.0
4.4000
84819000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성