카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 6336.3 - Quick release hand knob, Bushing, Steel
Elesa+Ganter
Clamping knobs
GN 6336.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/gn6336_3/gn6336_3.prj},{NB=Schnellspann-Sterngriff GN 6336.3-40-M8},{PARTNUMBER=GN 6336.3-40-M8},{D1=40},{D2=M8},{D2X=8},{D3=16},{D4=8.4},{H1=26},{H2=14},{H3=23.5},{R1=7.000},{R2=60.000},{ABS1=10.000},{ABS2=10.000},{ABS3=18.000},{ABS4=7.000},{ABS5=15.000},{W1=82.000},{ABS6=6.000},{ABS7=7.000},{ABS8=11.000},{ABS9=6.000},{R3=12.000},{R4=4.000},{F=2.500},{T=2.500},{TT=7.000},{R22=4.000},{R222=1.000},{WEIGHT=0.0320},{CTN=73181692},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
H3
min.
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Quick release hand knob G...
GN 6336.3-40-M8
40
M8
16
8.4
26
14
23.5
0.0320
73181692
YES
Quick release hand knob G...
GN 6336.3-50-M10
50
M10
20
10.5
32
17
29.0
0.0610
73181692
YES
Quick release hand knob G...
GN 6336.3-63-M12
63
M12
26
13.0
40
21
36.0
0.1250
73181692
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성