카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
VC.192-p - Lobe knobs
Elesa+Ganter
Clamping knobs
VC.192
VC.192-p
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_knobs/vc_192_combi/vc_192_p/vc_192_p.prj},{NB=Lobe knobs VC.192/50 p-M8x20},{PARTNUMBER=66482},{DESCRIPTION=VC.192/50 p-M8x20},{DIM01=50},{DIM02=M8},{DIM03=33},{DIM04=25},{DIM05=20},{DIM06=14},{WEIGHT=53},{MA=8},{MB=6.466},{INFOEG=Produktdetails¨}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
d6g
ⁿ/ₐ
DIM03
L
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
L
[mm]
DIM06
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Lobe knobs VC.192/25 p-M5...
66121
VC.192/25 p-M5x10
25
M5
21
15
10
9
11
Lobe knobs VC.192/25 p-M5...
66122
VC.192/25 p-M5x16
25
M5
21
15
16
9
12
Lobe knobs VC.192/25 p-M6...
66131
VC.192/25 p-M6x10
25
M6
21
15
10
9
10
Lobe knobs VC.192/25 p-M6...
66132
VC.192/25 p-M6x16
25
M6
21
15
16
9
12
Lobe knobs VC.192/25 p-M6...
66133
VC.192/25 p-M6x20
25
M6
21
15
20
9
14
Lobe knobs VC.192/25 p-M6...
66134
VC.192/25 p-M6x30
25
M6
21
15
30
9
18
Lobe knobs VC.192/30 p-M6...
66231
VC.192/30 p-M6x10
32
M6
23
19
10
11
17
Lobe knobs VC.192/30 p-M6...
66232
VC.192/30 p-M6x16
32
M6
23
19
16
11
18
Lobe knobs VC.192/30 p-M6...
66233
VC.192/30 p-M6x20
32
M6
23
19
20
11
20
Lobe knobs VC.192/30 p-M6...
66234
VC.192/30 p-M6x35
32
M6
23
19
35
11
25
Lobe knobs VC.192/30 p-M8...
66241
VC.192/30 p-M8x20
32
M8
23
19
20
11
24
Lobe knobs VC.192/30 p-M8...
66242
VC.192/30 p-M8x30
32
M8
23
19
30
11
27
Lobe knobs VC.192/30 p-M8...
66243
VC.192/30 p-M8x40
32
M8
23
19
40
11
29
Lobe knobs VC.192/40 p-M6...
66351
VC.192/40 p-M6x10
40
M6
27
21
10
12
28
Lobe knobs VC.192/40 p-M6...
66352
VC.192/40 p-M6x20
40
M6
27
21
20
12
30
Lobe knobs VC.192/40 p-M6...
66353
VC.192/40 p-M6x30
40
M6
27
21
30
12
32
Lobe knobs VC.192/40 p-M8...
66361
VC.192/40 p-M8x16
40
M8
27
21
16
12
35
Lobe knobs VC.192/40 p-M8...
66362
VC.192/40 p-M8x25
40
M8
27
21
25
12
38
Lobe knobs VC.192/40 p-M8...
66363
VC.192/40 p-M8x35
40
M8
27
21
35
12
40
Lobe knobs VC.192/40 p-M8...
66364
VC.192/40 p-M8x45
40
M8
27
21
45
12
43
Lobe knobs VC.192/50 p-M8...
66481
VC.192/50 p-M8x16
50
M8
33
25
16
14
52
Lobe knobs VC.192/50 p-M8...
66482
VC.192/50 p-M8x20
50
M8
33
25
20
14
53
Lobe knobs VC.192/50 p-M8...
66483
VC.192/50 p-M8x25
50
M8
33
25
25
14
55
Lobe knobs VC.192/50 p-M8...
66484
VC.192/50 p-M8x30
50
M8
33
25
30
14
56
Lobe knobs VC.192/50 p-M8...
66485
VC.192/50 p-M8x40
50
M8
33
25
40
14
60
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성