카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
DIN 6304 - Tommy screw, with fixed bar, with thrust pad (type F)
Elesa+Ganter
Clamping levers
DIN 6304
DIN 6304 F
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/din6304/din6304_f/din6304_f.prj},{NB=Knebelschraube DIN 6304-M12-70-F},{PARTNUMBER=DIN 6304-M12-70-F},{D1=M12},{R=2.000},{D1X=12},{L1=70},{L1X=70,80},{D2=20},{D3=10},{D4=8.0},{L2=18},{L3=100},{L4=20},{L5=4.5},{Z=8.6},{R1=6.000},{ABS2=5.000},{ABS3=2.000},{ABS4=7.000},{ABS5=6.000},{ABS6=9.000},{ABS7=13.000},{WEIGHT=0.1600},{CTN=73181595},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
h11
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4
[mm]
L5
[mm]
Z
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Tommy screw DIN 6304-M6-4...
DIN 6304-M6-40-F
M6
40
12
5
4.5
10
50
10
2.2
5.4
0.0260
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M6-5...
DIN 6304-M6-50-F
M6
50
12
5
4.5
10
50
10
2.2
5.4
0.0270
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M8-5...
DIN 6304-M8-50-F
M8
50
14
6
6.0
12
60
15
3.0
6.8
0.0490
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M8-6...
DIN 6304-M8-60-F
M8
60
14
6
6.0
12
60
15
3.0
6.8
0.0520
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M10-...
DIN 6304-M10-60-F
M10
60
18
8
8.0
14
80
20
3.6
8.2
0.1000
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M10-...
DIN 6304-M10-70-F
M10
70
18
8
8.0
14
80
20
3.6
8.2
0.1050
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M12-...
DIN 6304-M12-70-F
M12
70
20
10
8.0
18
100
20
4.5
8.6
0.1600
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M12-...
DIN 6304-M12-80-F
M12
80
20
10
8.0
18
100
20
4.5
8.6
0.1790
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M16-...
DIN 6304-M16-75-F
M16
75
24
12
12.0
20
120
20
5.3
10.6
0.2600
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M16-...
DIN 6304-M16-90-F
M16
90
24
12
12.0
20
120
20
5.3
10.6
0.3240
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M16-...
DIN 6304-M16-110-F
M16
110
24
12
12.0
20
120
20
5.3
10.6
0.3500
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M20-...
DIN 6304-M20-75-F
M20
75
30
16
15.5
28
140
20
5.6
12.4
0.5510
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M20-...
DIN 6304-M20-90-F
M20
90
30
16
15.5
28
140
20
5.6
12.4
0.6020
73181595
YES
Tommy screw DIN 6304-M20-...
DIN 6304-M20-110-F
M20
110
30
16
15.5
28
140
20
5.6
12.4
0.6440
73181595
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성