피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
български
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
Türkçe
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
čeština
Deutsch
English
español
polski
русский
Türkçe
中文
English
품질보증 정보
카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 927.4 - Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Type A, Plastic contact plate with setting nut
Elesa+Ganter
Clamping levers
GN 927.4
GN 927.4 B
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/clamping_levers/gn927_4/gn927_4_b/gn927_4_b_a_asmtab.prj},{NB=Exzenterspanner mit Innengewinde GN 927.4-63-M6-A-S (clamped)},{PARTNUMBER=GN 927.4-63-M6-A-S},{L1=63},{D1=M6},{D2=M6},{ZS=1},{L2X=16,20,25,30,35,40,50},{B=16},{D3=16},{D4=19},{D5=18.5},{H=0.75},{L3MIN=16.3},{L3=16.3},{L3MAX=18.8},{L4=2.5},{L5=3.0},{L6=16.3},{T=10},{FARBE=silber},{PPATH=gn927_4_b_a_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.0560},{CTN=84879059},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
B
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
H
Stroke at 90° lever movement
[mm]
L3
in clamping position
[mm]
L4
Adjustable range
[mm]
L5
in clamping position
[mm]
T
useable thread length
[mm]
FARBE
Color
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M4-A-B
44
M4
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
black
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M4-A-O
44
M4
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
orange
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M4-A-R
44
M4
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
red
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M4-A-S
44
M4
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
silver
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M5-A-B
44
M5
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
black
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M5-A-O
44
M5
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
orange
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M5-A-R
44
M5
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
red
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-44-M5-A-S
44
M5
12
12
15
0.50
13.2
2.0
2.2
8
silver
0.0272
84879090
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M5-A-B
63
M5
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
black
0.0565
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M5-A-O
63
M5
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
orange
0.0565
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M5-A-R
63
M5
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
red
0.0565
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M5-A-S
63
M5
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
silver
0.0565
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M6-A-B
63
M6
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
black
0.0560
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M6-A-O
63
M6
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
orange
0.0560
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M6-A-R
63
M6
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
red
0.0560
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-63-M6-A-S
63
M6
16
16
19
0.75
16.3
2.5
3.0
10
silver
0.0560
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M6-A-B
82
M6
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
black
0.1120
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M6-A-O
82
M6
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
orange
0.1120
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M6-A-R
82
M6
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
red
0.1120
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M6-A-S
82
M6
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
silver
0.1120
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M8-A-B
82
M8
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
black
0.1100
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M8-A-O
82
M8
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
orange
0.1100
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M8-A-R
82
M8
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
red
0.1100
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-82-M8-A-S
82
M8
20
20
25
1.00
19.5
3.0
3.7
12
silver
0.1100
84879059
YES
Clamping lever with eccen...
GN 927.4-101-M8-A-B
101
M8
25
26
30
1.50
25.3
4.0
4.8
15
black
0.2100
84879059
YES
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
GN 927.4 - Clamping levers with eccentrical cam with internal thread, Type ...
Elesa+Ganter
21.06.2024
LAC-B-R - ELESA-Cam levers
Elesa
01.07.2024
LAC-p - ELESA-Cam levers
Elesa
26.09.2023
LAC-p-R - ELESA-Cam levers
Elesa
26.09.2023
ERW-p - ELESA-Flat adjustable handles
Elesa
01.07.2024
GN 927.5 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with intern...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 927.7 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with intern...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 927.5 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with intern...
Elesa+Ganter
21.06.2024
ERF-N - ELESA-Lever handles
Elesa
01.07.2024
GN 318 - Stainless Steel-Ratchet spanners, Type A, Ratchet insert with blin...
Elesa+Ganter
21.06.2024
DD52R - ELESA-Lowered direct drive position indicator
Elesa
01.07.2024
ERF.p - ELESA-Lever handles
Elesa
01.07.2024
GN 927.7 - Stainless Steel-Clamping levers with eccentrical cam with intern...
Elesa+Ganter
21.06.2024
GN 306 KD - Adjustable hand levers, Type KD, Spherical end with swivel thru...
Ganter
19.06.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성