카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
P.111 - Handles
Elesa+Ganter
Fixed, revolving, fold-away handles
P.111
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/fixed_revolving_fold_away_handles/p_111/177_p111.prj},{NB=Handles P.111/37-M8},{PARTNUMBER=45971},{DESCRIPTION=P.111/37-M8},{DIM01=37},{DIM02=47},{DIM03=M8},{DIM04=18},{DIM05=16},{DIM06=4},{DIM07=13},{WEIGHT=38},{NDM=8.000},{KDM=6.647},{DD=8.500},{DR=19.000},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
PARTNUMBER
Code
ⁿ/ₐ
DESCRIPTION
Description
ⁿ/ₐ
DIM01
D
[mm]
DIM02
L
[mm]
DIM03
d
[mm]
DIM04
d1
[mm]
DIM05
h
[mm]
DIM06
l1
[mm]
DIM07
l2
[mm]
WEIGHT
Weight
[g]
Handles P.111/37-M8
45971
P.111/37-M8
37
47
M8
18
16
4
13
38
Handles P.111/47-M10
45991
P.111/47-M10
47
62
M10
23
26
5
17
80
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성