카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 860 - Schnellspanner pneumatic, Type AP3, U-bar version, with two flanged washers
Elesa+Ganter
Toggle, power and hook clamps
GN 860
GN 860 AP3
GN 860 AP3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/hook_toggle_and_power_clamps/gn860/gn_860_ap3/gn860_ap3/gn_860_ap3_asmtab.prj},{NB=Schnellspanner GN 860-125-AP3 (closed)},{PARTNUMBER=GN 860-125-AP3},{GROESSE=125},{POS=0},{FH=1600},{FS=600},{A=28},{B1=47.5},{B2=6.5},{D1=M6},{D2=5.5},{D3=G 1/8},{IA=4},{H1=70.5},{H2=30},{H3=14},{H4=23.5},{L1=200.5},{L2=150.0},{L3=40},{L4=54},{M1=27},{M2=11.25},{M3=12.5},{M4=29},{M5=8.0},{M6=19},{R=79.0},{S=5},{MODELLO=125/AP3},{PPATH=gn_860_ap3_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.7270},{CTN=82057000},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2021. 9. 1. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
GROESSE
Size
ⁿ/ₐ
FH
Holding Force
[N]
FS
Clamping Force
[N]
A
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
D1
Thread
ⁿ/ₐ
D2
[mm]
D3
Thread
ⁿ/ₐ
IA
Female thread Ø for hose
[mm]
H1
~
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
H4
[mm]
L1
~
[mm]
L2
[mm]
L3
~
[mm]
M1
[mm]
M2
[mm]
M3
[mm]
M4
[mm]
M5
[mm]
M6
[mm]
R
~
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Toggle clamp GN 860-70-AP...
GN 860-70-AP3
70
700
480
20
42.0
5.5
M5
4.5
G 1/8
4
51.5
21
11
19.0
163.0
92.0
33
24
7.00
15.0
24
6.5
16
62.5
0.4990
82057000
YES
Toggle clamp GN 860-125-A...
GN 860-125-AP3
125
1600
600
28
47.5
6.5
M6
5.5
G 1/8
4
70.5
30
14
23.5
200.5
150.0
40
27
11.25
12.5
29
8.0
19
79.0
0.7270
82057000
YES
Toggle clamp GN 860-200-A...
GN 860-200-AP3
200
2200
800
40
53.0
8.5
M8
6.5
G 1/8
4
79.0
36
18
30.0
247.0
160.0
59
32
12.00
19.0
32
11.5
20
104.0
1.2000
82057000
YES
Toggle clamp GN 860-300-A...
GN 860-300-AP3
300
2700
1300
42
74.0
10.5
M10
8.5
G 1/4
6
98.0
48
20
35.0
305.0
195.5
66
46
10.50
29.0
45
9.0
32
122.0
2.1400
82057000
YES
Toggle clamp GN 860-400-A...
GN 860-400-AP3
400
3000
1350
66
74.0
12.5
M12
8.5
G 1/4
8
107.5
51
22
39.0
361.0
216.0
94
45
10.00
32.0
45
10.0
32
156.0
3.2000
82057000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성