카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 614.3 - Stainless Steel-Spring plungers with ball / without thread
Elesa+Ganter
Indexing elements
GN 614.3
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/indexing_elements/gn614_3/gn614_3_nis.prj},{NB=Edelstahl-Druckstueck GN 614.3-4,5-NIS (deactivated)},{PARTNUMBER=GN 614.3-4,5-NIS},{D1=4,5},{D1X=4.5},{POS=unbetaetigt},{AUSWAHL=AUSGERASTET,EINGERASTET},{D2=3.2},{L=12.0},{W=0.95},{Z=0.25},{F=18.7},{END=25.1},{L1=11.200},{ALFA=330},{WEIGHT=0.0011},{CTN=73182900},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
±0.04
[mm]
D2
[mm]
L
[mm]
W
Spring compression
[mm]
F
Spring load initial
[N]
END
Spring load end
[N]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-2-NIS
2
1.0
3.5
0.30
1.3
2.2
0.0001
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-2,5-NIS
2,5
1.5
5.0
0.40
4.7
7.1
0.0002
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-3-NIS
3
2.0
7.0
0.65
7.8
11.6
0.0003
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-3,5-NIS
3,5
2.5
9.0
0.80
12.0
18.0
0.0005
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-4-NIS
4
3.0
11.0
0.90
15.0
22.0
0.0008
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-4,5-NIS
4,5
3.2
12.0
0.95
18.7
25.1
0.0011
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-5-NIS
5
3.5
13.0
1.00
19.3
26.6
0.0015
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-5,5-NIS
5,5
4.0
14.0
1.20
25.1
39.2
0.0019
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-6-NIS
6
4.5
15.0
1.50
36.0
60.5
0.0024
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-8-NIS
8
6.0
18.0
2.00
57.0
103.5
0.0052
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-10-NIS
10
8.0
20.0
2.50
61.0
110.0
0.0085
73182900
YES
Stainless Steel-Spring pl...
GN 614.3-12-NIS
12
10.0
22.0
3.50
68.0
143.0
0.0132
73182900
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성