카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 343.1 OS - Levelling feet, Steel zinc plated, Internal thread, Type OS, without plastic cap
Elesa+Ganter
Levelling elements
GN 343.1
GN 343.1 OS
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/levelling_elements/gn343_1/gn343_1_os/gn343_1_os_asmtab.prj},{NB=Gelenkfuss mit Innengewinde GN 343.1-40-M10-OS (0)},{PARTNUMBER=GN 343.1-40-M10-OS},{D1=40},{D2=M10},{NDMD2=10.00},{L2=26},{L4=6.0},{SW=15},{T=10.5},{WINKEL=0},{PPATH=gn343_1_os_asmtpl.prj},{WEIGHT=0.10800},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Thread
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
L4
[mm]
SW
[mm]
T
min
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Levelling foot with inter...
GN 343.1-25-M6-OS
25
M6
19
4.0
12
9.0
0.03400
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-25-M8-OS
25
M8
19
4.0
12
9.0
0.03000
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-32-M8-OS
32
M8
23
5.0
12
9.0
0.06500
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-32-M10-OS
32
M10
23
5.0
15
10.5
0.06500
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-40-M10-OS
40
M10
26
6.0
15
10.5
0.10800
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-40-M12-OS
40
M12
26
6.0
17
11.5
0.10000
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-50-M10-OS
50
M10
28
7.0
15
10.5
0.18000
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-50-M12-OS
50
M12
28
7.0
17
11.5
0.16000
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-60-M12-OS
60
M12
36
8.5
17
11.5
0.34000
73269098
YES
Levelling foot with inter...
GN 343.1-60-M16-OS
60
M16
36
8.5
24
16.0
0.32600
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성