카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 584 B - Shackles, gerade, Form B,Bolt with nut and split pin
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 584
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn584/gn584_b.prj},{NB=Schaekel GN 584-11-B},{PARTNUMBER=GN 584-11-B},{D1=11},{INZOLL=0.43750000},{B=18},{D2=14},{D3=0.50000000},{D4=28},{H=36},{NENN=1.5t [15.0 kN]},{RXX=2.875},{RX=12.125},{RY=2.000},{X=11.000},{Y=8.500},{Z=7.500},{Q=18.000},{QD=2.000},{CHAMPFER=0.500},{XY=7.000},{A0=64.000},{A1=6.500},{A2=8.500},{A3=9.000},{A4=19.000},{A5=54.500},{DD0=4.600},{DD1=6.350},{DEXTR=5.849},{DEXTR2=11.651},{R=2.500},{WIRERADIUS=1.251},{HOLE=3.500},{DIS=11.197},{ANGLE=22.268},{WEIGHT=0.22300},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails},{D3X=0.5}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
Nominal size
[mm]
INZOLL
in inch
[인치]
B
+/- 1
[mm]
D2
+/- 0.5
[mm]
D3
UNC-thread
[인치]
D4
[mm]
H
[mm]
NENN
Nominal load (WLL)
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Shackle GN 584-6-B
GN 584-6-B
6
1/4
12
8
5/16
17
22
0.5t [5.0 kN]
0.06000
73269098
YES
Shackle GN 584-8-B
GN 584-8-B
8
5/16
13
10
3/8
21
26
0.75t [7.5 kN]
0.09000
73269098
YES
Shackle GN 584-10-B
GN 584-10-B
10
3/8
16
12
7/16
26
31
1t [10.0 kN]
0.17000
73269098
YES
Shackle GN 584-11-B
GN 584-11-B
11
7/16
18
14
1/2
28
36
1.5t [15.0 kN]
0.22300
73269098
YES
Shackle GN 584-13-B
GN 584-13-B
13
1/2
21
16
5/8
30
41
2t [20.0 kN]
0.32000
73269098
YES
Shackle GN 584-16-B
GN 584-16-B
16
5/8
27
19
3/4
42
51
3.25t [32.5 kN]
0.67000
73269098
YES
Shackle GN 584-19-B
GN 584-19-B
19
3/4
32
22
7/8
48
60
4.75t [47.5 kN]
1.04000
73269098
YES
Shackle GN 584-22-B
GN 584-22-B
22
7/8
36
25
1
57
71
6.5t [65.0 kN]
1.50000
73269098
YES
Shackle GN 584-25-B
GN 584-25-B
25
1
43
28
1 1/8
62
81
8.5t [85.0 kN]
2.22000
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성