카탈로그: Elesa+Ganter
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
Elesa+Ganter
GN 631.5 - Stainless Steel Thrust pads
Elesa+Ganter
Machine elements
GN 631.5
Powered by
CAD모델 선택
{elesa_ganter/machine_elements/gn631_5/gn631_5.prj},{NB=Edelstahl Druckstueck GN 631.5-32-4,5},{PARTNUMBER=GN 631.5-32-4,5},{D1=32},{D2=4,5},{D21=4.5},{D2X=4.5,6.1,7.8,9.4},{D3=14.0},{H1=11.0},{H2=3.0},{SB=3.5},{R=0.750},{MAT=Edelstahl nichtrostend, 1.4305},{WEIGHT=0.0342},{CTN=73269098},{ROHS=YES},{INFOEG=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
BOM
PARTNUMBER
E+G PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
D2
Diameter
[mm]
D3
[mm]
E
~
[mm]
H1
[mm]
H2
[mm]
D4
Grub screw GN 632.1 / GN 632.5
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-4,5
21
4,5
12.8
6.0
10.0
3.0
M6
0.0162
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-6,1
21
6,1
12.8
5.0
10.0
3.0
M8
0.0150
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-7,8
21
7,8
12.8
4.3
10.0
3.0
M10
0.0100
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-21-9,4
21
9,4
12.8
3.4
10.0
3.0
M12
0.0130
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-4,5
25
4,5
13.0
6.5
10.5
3.0
M6
0.0224
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-6,1
25
6,1
13.0
5.5
10.5
3.0
M8
0.0200
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-7,8
25
7,8
13.0
4.6
10.5
3.0
M10
0.0200
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-25-9,4
25
9,4
13.0
3.6
10.5
3.0
M12
0.0210
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-4,5
32
4,5
14.0
7.0
11.0
3.0
M6
0.0342
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-6,1
32
6,1
14.0
6.0
11.0
3.0
M8
0.0350
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-7,8
32
7,8
14.0
5.0
11.0
3.0
M10
0.0330
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-32-9,4
32
9,4
14.0
4.2
11.0
3.0
M12
0.0350
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-40-6,1
40
6,1
16.0
8.0
13.0
4.0
M8
0.0670
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-40-7,8
40
7,8
16.0
7.0
13.0
4.0
M10
0.0670
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-40-9,4
40
9,4
16.0
6.2
13.0
4.0
M12
0.0650
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-50-6,1
50
6,1
16.0
10.4
15.5
4.0
M8
0.1160
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-50-7,8
50
7,8
16.0
9.3
15.5
4.0
M10
0.1150
73269098
YES
Stainless Steel-Thrust pa...
GN 631.5-50-9,4
50
9,4
16.0
8.7
15.5
4.0
M12
0.1140
73269098
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성